norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable botón giratorio de plástico o acero inoxidable
05591

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable botón...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero o acero inoxidable.
Pasador de acero inoxidable.
Botón giratorio de acero inoxidable o termoplástico PA (poliamida).
Versión:Carcasa con acabado natural.
Perno niquelado o de acabado natural.
Pasador con acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio, negro.
Botón giratorio de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 o 12 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa de 12 a 20 mm.

En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Accesorios:Placa de sujeción 05592Indicación sobre el dibujo:
1) Placa

Planos (vista completa)

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable botón giratorio de plástico o acero inoxidable

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón giratorio de plástico

Más información

Planos

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón giratorio de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Versión 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Fuerza
de retención
N
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
05591-516plásticoperno de acero515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤130 °C 754.00 MXN
05591-817plásticoperno de acero817183432282610M3x418356,53,466-1490903,22,6≤130 °C 775.58 MXN
05591-823plásticoperno de acero823183432282610M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤130 °C 775.58 MXN

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón giratorio de acero inoxidable

Más información

Planos

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón giratorio de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Versión 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Fuerza
de retención
N
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
05591-5161acero inoxidableperno de acero515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C 948.22 MXN
05591-8171acero inoxidableperno de acero8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C 990.86 MXN
05591-8231acero inoxidableperno de acero8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C 990.86 MXN
05591-15161acero inoxidableperno de acero inoxidable515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C 1,177.28 MXN
05591-18171acero inoxidableperno de acero inoxidable8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C 1,240.98 MXN
05591-18231acero inoxidableperno de acero inoxidable8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C 1,240.98 MXN