norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable 1.4404.
Accionamiento y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
Accesorios:Llave de vaso 05586.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 05566-07.
Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 3 mm
d) Paletón doble 5 mm
e) Muletilla
f) Triángulo 7 mm

1) Junta tórica
2) Junta plana
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05566-03 Cuartos de vuelta de acero inoxidable versión pequeña 174 kB

Planos (vista completa)

Cuartos de vuelta de acero inoxidable versión pequeña

Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión pequeña

Más información

Planos

Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión pequeña

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoD

HS
máx.
CADAcc.PrecioPedir
05566-03-1718cuadrado 7 mm28188 540.80 MXN
05566-03-1818cuadrado 8 mm28188 540.80 MXN
05566-03-4318paletón doble 3 mm28188 563.94 MXN
05566-03-4518paletón doble 5 mm28188 569.14 MXN
05566-03-0018muletilla28188 594.10 MXN
05566-03-8718Triángulo 7 mm28188 540.80 MXN