norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca interior, inserto roscado de acero bruñido
06448

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Colores estándar suministrados:
naranja RAL 2004.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06448 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca interior, inserto roscado de acero bruñido 191 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca interior, inserto roscado de acero bruñido

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06448-2062naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 144.24 MXN
06448-2082naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 144.24 MXN
06448-3082naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M8141621,222371023,83842809111,722 157.68 MXN
06448-3102naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M10141621,222371023,83842809111,722 157.68 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50