norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca interior
06371

Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.

Versión:Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.
A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06371 Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca interior 222 kB

Planos (vista completa)

Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca interior

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados

Más información

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXTA=Longitud de empuñaduraDD1D2D3HH1H2H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06371-1082M814921624251044,54,53749,522 573.12 MXN
06371-1102M1014921624251044,54,53749,522 573.12 MXN
06371-2102M10171111928321251,55,54257,524 675.36 MXN
06371-2122M12171111928321251,55,54257,524 675.36 MXN
06371-3122M1223134,523333213586476526 933.36 MXN
06371-3162M1623134,523333213586476526 933.36 MXN
06371-4162M16271343041321368,57,556,576,536 1,099.44 MXN
06371-4202M20271343041321368,57,556,576,536 1,099.44 MXN

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 20 grados

Más información

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 20 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06371-108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 573.12 MXN
06371-110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 573.12 MXN
06371-210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 675.36 MXN
06371-212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 675.36 MXN
06371-312120°M1223128,5152333321358647816526 933.36 MXN
06371-316120°M1623128,5152333321358647816526 933.36 MXN
06371-416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,099.44 MXN
06371-420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,099.44 MXN