norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Recubierto con plástico negro con estructura fina.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06370 Palancas tensoras con rosca interior 197 kB

Planos (vista completa)

Palancas tensoras con rosca interior

Palanca tensora con rosca interior, 0 grados

Más información

Planos

Palanca tensora con rosca interior, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXTA=Longitud de empuñaduraDD1D2D3HH1H2H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06370-1082M814921624251044,54,53749,522 320.88 MXN
06370-1102M1014921624251044,54,53749,522 320.88 MXN
06370-2102M10171111928321251,55,54257,524 396.96 MXN
06370-2122M12171111928321251,55,54257,524 396.96 MXN
06370-3122M1223134,523333213586476526 484.32 MXN
06370-3162M1623134,523333213586476526 484.32 MXN
06370-4162M16271343041321368,57,556,576,536 569.76 MXN
06370-4202M20271343041321368,57,556,576,536 569.76 MXN
06370-4242M24271343041321368,57,556,576,536 606.24 MXN

Palanca tensora con rosca interior, 20 grados

Más información

Planos

Palanca tensora con rosca interior, 20 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06370-108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 320.88 MXN
06370-110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 320.88 MXN
06370-210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 396.96 MXN
06370-212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 396.96 MXN
06370-312120°M1223128,5152333321358647816526 484.32 MXN
06370-316120°M1623128,5152333321358647816526 484.32 MXN
06370-416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 569.76 MXN
06370-420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 569.76 MXN
06370-424120°M2427128,5153041321368,57,556,589,576,536 606.24 MXN