norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.

Versión:Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.
Indicación:Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y modelos especiales.
Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06341 Palancas tensoras de acero inoxidable 106 kB

Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados

Más información

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaFormaTamañoXTD

D1

D2HH2ACADAcc.PrecioPedir
06341-2082rosca interior1M8182410254032,588,1 273.12 MXN
06341-2102rosca interior1M10182410254032,588,1 273.12 MXN
06341-21012rosca interior2M10202812324636,5104 338.16 MXN
06341-2122rosca interior2M12202812324636,5104 338.16 MXN
06341-2162rosca interior3M16233313325241126,5 409.44 MXN
06341-2202rosca interior4M20264113326149128,5 567.84 MXN

Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca interior, 20 grados

Más información

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaFormaTamañoXTD

D1

D2HH2ACADAcc.PrecioPedir
06341-208rosca interior20°1M8182410254032,584,5 273.12 MXN
06341-210rosca interior20°1M10182410254032,584,5 273.12 MXN
06341-2101rosca interior20°2M10202812324636,5100 338.16 MXN
06341-212rosca interior20°2M12202812324636,5100 338.16 MXN
06341-216rosca interior20°3M16233313325241121 409.44 MXN
06341-220rosca interior20°4M20264113326149123 567.84 MXN

Palancas tensoras de acero inoxidable con agujero de referencia, 0 grados

Más información

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaFormaTamaño

XTDD1

D2HH1H2AA2CADAcc.PrecioPedir
06341-1102agujero de referencia1102224102540-32,588,1- 273.12 MXN
06341-1122agujero de referencia2122528123246-36,5104- 338.16 MXN
06341-1142agujero de referencia2142528123246-36,5104- 338.16 MXN
06341-1162agujero de referencia3162833133252-41126,5- 409.44 MXN
06341-1202agujero de referencia4203241133261-49128,5- 567.84 MXN

Palancas tensoras de acero inoxidable con agujero de referencia, 20 grados

Más información

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaFormaTamaño

XTDD1

D2HH1H2AA2CADAcc.PrecioPedir
06341-110agujero de referencia20°110222410254052,532,584,515 273.12 MXN
06341-112agujero de referencia20°21225281232466136,510015 338.16 MXN
06341-114agujero de referencia20°21425281232466136,510015 338.16 MXN
06341-116agujero de referencia20°3162833133252724112115 409.44 MXN
06341-120agujero de referencia20°4203241133261804912315 567.84 MXN