|
|
06380Palancas tensoras con rosca exterior |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8. Botón esférico de plástico, negro.Versión:Recubierto con plástico negro con estructura fina.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales. A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | X | L | A=Longitud de empuñadura | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06380-1082X15 | 0° | M8 | 15 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1082X20 | 0° | M8 | 20 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1082X25 | 0° | M8 | 25 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1082X30 | 0° | M8 | 30 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1082X40 | 0° | M8 | 40 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1082X50 | 0° | M8 | 50 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1082X60 | 0° | M8 | 60 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1102X15 | 0° | M10 | 15 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1102X20 | 0° | M10 | 20 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1102X25 | 0° | M10 | 25 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1102X30 | 0° | M10 | 30 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1102X40 | 0° | M10 | 40 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1102X50 | 0° | M10 | 50 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1102X60 | 0° | M10 | 60 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1122X15 | 0° | M12 | 15 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1122X20 | 0° | M12 | 20 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1122X25 | 0° | M12 | 25 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1122X30 | 0° | M12 | 30 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1122X40 | 0° | M12 | 40 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1122X50 | 0° | M12 | 50 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1122X60 | 0° | M12 | 60 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-2122X20 | 0° | M12 | 20 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 430.80 MXN | | 06380-2122X25 | 0° | M12 | 25 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 430.80 MXN | | 06380-2122X30 | 0° | M12 | 30 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 430.80 MXN | | 06380-2122X40 | 0° | M12 | 40 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 446.16 MXN | | 06380-2122X50 | 0° | M12 | 50 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 446.16 MXN | | 06380-2122X60 | 0° | M12 | 60 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 446.16 MXN | | 06380-3122X20 | 0° | M12 | 20 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 520.80 MXN | | 06380-3122X25 | 0° | M12 | 25 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 520.80 MXN | | 06380-3122X30 | 0° | M12 | 30 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 520.80 MXN | | 06380-3122X40 | 0° | M12 | 40 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 535.44 MXN | | 06380-3122X50 | 0° | M12 | 50 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 535.44 MXN | | 06380-3122X60 | 0° | M12 | 60 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 535.44 MXN | | 06380-3122X70 | 0° | M12 | 70 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 554.40 MXN | | 06380-3122X80 | 0° | M12 | 80 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 554.40 MXN | | 06380-3122X90 | 0° | M12 | 90 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 554.40 MXN | | 06380-3162X20 | 0° | M16 | 20 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 520.80 MXN | | 06380-3162X25 | 0° | M16 | 25 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 520.80 MXN | | 06380-3162X30 | 0° | M16 | 30 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 520.80 MXN | | 06380-3162X40 | 0° | M16 | 40 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 535.44 MXN | | 06380-3162X50 | 0° | M16 | 50 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 535.44 MXN | | 06380-3162X60 | 0° | M16 | 60 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 535.44 MXN | | 06380-3162X70 | 0° | M16 | 70 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 554.40 MXN | | 06380-3162X80 | 0° | M16 | 80 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 554.40 MXN | | 06380-3162X90 | 0° | M16 | 90 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 554.40 MXN | | 06380-4162X30 | 0° | M16 | 30 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 610.80 MXN | | 06380-4162X40 | 0° | M16 | 40 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 633.12 MXN | | 06380-4162X50 | 0° | M16 | 50 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 633.12 MXN | | 06380-4162X60 | 0° | M16 | 60 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 633.12 MXN | | 06380-4162X70 | 0° | M16 | 70 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 655.68 MXN | | 06380-4162X80 | 0° | M16 | 80 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 655.68 MXN | | 06380-4162X90 | 0° | M16 | 90 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 655.68 MXN | | 06380-4202X30 | 0° | M20 | 30 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 610.80 MXN | | 06380-4202X40 | 0° | M20 | 40 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 633.12 MXN | | 06380-4202X50 | 0° | M20 | 50 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 633.12 MXN | | 06380-4202X60 | 0° | M20 | 60 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 633.12 MXN | | 06380-4202X70 | 0° | M20 | 70 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 655.68 MXN | | 06380-4202X80 | 0° | M20 | 80 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 655.68 MXN | | 06380-4202X90 | 0° | M20 | 90 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 655.68 MXN | | 06380-4242X30 | 0° | M24 | 30 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 643.92 MXN | | 06380-4242X40 | 0° | M24 | 40 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 671.04 MXN | | 06380-4242X50 | 0° | M24 | 50 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 671.04 MXN | | 06380-4242X60 | 0° | M24 | 60 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 671.04 MXN | | 06380-4242X70 | 0° | M24 | 70 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 689.04 MXN | | 06380-4242X80 | 0° | M24 | 80 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 689.04 MXN | | 06380-4242X90 | 0° | M24 | 90 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 689.04 MXN | | 06380-1081X15 | 20° | M8 | 15 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1081X20 | 20° | M8 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1081X25 | 20° | M8 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1081X30 | 20° | M8 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1081X40 | 20° | M8 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1081X50 | 20° | M8 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1081X60 | 20° | M8 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1101X15 | 20° | M10 | 15 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1101X20 | 20° | M10 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1101X25 | 20° | M10 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1101X30 | 20° | M10 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1101X40 | 20° | M10 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1101X50 | 20° | M10 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1101X60 | 20° | M10 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1121X15 | 20° | M12 | 15 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1121X20 | 20° | M12 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1121X25 | 20° | M12 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1121X30 | 20° | M12 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 350.40 MXN | | 06380-1121X40 | 20° | M12 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1121X50 | 20° | M12 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-1121X60 | 20° | M12 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 360.96 MXN | | 06380-2121X20 | 20° | M12 | 20 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 430.80 MXN | | 06380-2121X25 | 20° | M12 | 25 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 430.80 MXN | | 06380-2121X30 | 20° | M12 | 30 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 430.80 MXN | | 06380-2121X40 | 20° | M12 | 40 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 446.16 MXN | | 06380-2121X50 | 20° | M12 | 50 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 446.16 MXN | | 06380-2121X60 | 20° | M12 | 60 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 446.16 MXN | | 06380-3121X20 | 20° | M12 | 20 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 520.80 MXN | | 06380-3121X25 | 20° | M12 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 520.80 MXN | | 06380-3121X30 | 20° | M12 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 520.80 MXN | | 06380-3121X40 | 20° | M12 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 535.44 MXN | | 06380-3121X50 | 20° | M12 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 535.44 MXN | | 06380-3121X60 | 20° | M12 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 535.44 MXN | | 06380-3121X70 | 20° | M12 | 70 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 554.40 MXN | | 06380-3121X80 | 20° | M12 | 80 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 554.40 MXN | | 06380-3121X90 | 20° | M12 | 90 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 554.40 MXN | | 06380-3161X20 | 20° | M16 | 20 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 520.80 MXN | | 06380-3161X25 | 20° | M16 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 520.80 MXN | | 06380-3161X30 | 20° | M16 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 520.80 MXN | | 06380-3161X40 | 20° | M16 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 535.44 MXN | | 06380-3161X50 | 20° | M16 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 535.44 MXN | | 06380-3161X60 | 20° | M16 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 535.44 MXN | | 06380-3161X70 | 20° | M16 | 70 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 554.40 MXN | | 06380-3161X80 | 20° | M16 | 80 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 554.40 MXN | | 06380-3161X90 | 20° | M16 | 90 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 554.40 MXN | | 06380-4161X30 | 20° | M16 | 30 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 610.80 MXN | | 06380-4161X40 | 20° | M16 | 40 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 633.12 MXN | | 06380-4161X50 | 20° | M16 | 50 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 633.12 MXN | | 06380-4161X60 | 20° | M16 | 60 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 633.12 MXN | | 06380-4161X70 | 20° | M16 | 70 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 655.68 MXN | | 06380-4161X80 | 20° | M16 | 80 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 655.68 MXN | | 06380-4161X90 | 20° | M16 | 90 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 655.68 MXN | | 06380-4201X30 | 20° | M20 | 30 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 610.80 MXN | | 06380-4201X40 | 20° | M20 | 40 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 633.12 MXN | | 06380-4201X50 | 20° | M20 | 50 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 633.12 MXN | | 06380-4201X60 | 20° | M20 | 60 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 633.12 MXN | | 06380-4201X70 | 20° | M20 | 70 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 655.68 MXN | | 06380-4201X80 | 20° | M20 | 80 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 655.68 MXN | | 06380-4201X90 | 20° | M20 | 90 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 655.68 MXN | | 06380-4241X30 | 20° | M24 | 30 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 643.92 MXN | | 06380-4241X40 | 20° | M24 | 40 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 671.04 MXN | | 06380-4241X50 | 20° | M24 | 50 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 671.04 MXN | | 06380-4241X60 | 20° | M24 | 60 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 671.04 MXN | | 06380-4241X70 | 20° | M24 | 70 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 689.04 MXN | | 06380-4241X80 | 20° | M24 | 80 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 689.04 MXN | | 06380-4241X90 | 20° | M24 | 90 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 689.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|