norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Recubierto con plástico negro con estructura fina.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06380 Palancas tensoras con rosca exterior 259 kB

Planos (vista completa)

Palancas tensoras con rosca exterior

Palanca tensora con rosca exterior, 0 grados

Más información

Planos

Palanca tensora con rosca exterior, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXLA=Longitud de empuñaduraDD1D2D3HH1H2H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06380-1082X15M815921624251044,54,53749,522 350.40 MXN
06380-1082X20M820921624251044,54,53749,522 350.40 MXN
06380-1082X25M825921624251044,54,53749,522 350.40 MXN
06380-1082X30M830921624251044,54,53749,522 350.40 MXN
06380-1082X40M840921624251044,54,53749,522 360.96 MXN
06380-1082X50M850921624251044,54,53749,522 360.96 MXN
06380-1082X60M860921624251044,54,53749,522 360.96 MXN
06380-1102X15M1015921624251044,54,53749,522 350.40 MXN
06380-1102X20M1020921624251044,54,53749,522 350.40 MXN
06380-1102X25M1025921624251044,54,53749,522 350.40 MXN
06380-1102X30M1030921624251044,54,53749,522 350.40 MXN
06380-1102X40M1040921624251044,54,53749,522 360.96 MXN
06380-1102X50M1050921624251044,54,53749,522 360.96 MXN
06380-1102X60M1060921624251044,54,53749,522 360.96 MXN
06380-1122X15M1215921624251044,54,53749,522 350.40 MXN
06380-1122X20M1220921624251044,54,53749,522 350.40 MXN
06380-1122X25M1225921624251044,54,53749,522 350.40 MXN
06380-1122X30M1230921624251044,54,53749,522 350.40 MXN
06380-1122X40M1240921624251044,54,53749,522 360.96 MXN
06380-1122X50M1250921624251044,54,53749,522 360.96 MXN
06380-1122X60M1260921624251044,54,53749,522 360.96 MXN
06380-2122X20M12201111928321251,55,54257,524 430.80 MXN
06380-2122X25M12251111928321251,55,54257,524 430.80 MXN
06380-2122X30M12301111928321251,55,54257,524 430.80 MXN
06380-2122X40M12401111928321251,55,54257,524 446.16 MXN
06380-2122X50M12501111928321251,55,54257,524 446.16 MXN
06380-2122X60M12601111928321251,55,54257,524 446.16 MXN
06380-3122X20M1220134,523333213586476526 520.80 MXN
06380-3122X25M1225134,523333213586476526 520.80 MXN
06380-3122X30M1230134,523333213586476526 520.80 MXN
06380-3122X40M1240134,523333213586476526 535.44 MXN
06380-3122X50M1250134,523333213586476526 535.44 MXN
06380-3122X60M1260134,523333213586476526 535.44 MXN
06380-3122X70M1270134,523333213586476526 554.40 MXN
06380-3122X80M1280134,523333213586476526 554.40 MXN
06380-3122X90M1290134,523333213586476526 554.40 MXN
06380-3162X20M1620134,523333213586476526 520.80 MXN
06380-3162X25M1625134,523333213586476526 520.80 MXN
06380-3162X30M1630134,523333213586476526 520.80 MXN
06380-3162X40M1640134,523333213586476526 535.44 MXN
06380-3162X50M1650134,523333213586476526 535.44 MXN
06380-3162X60M1660134,523333213586476526 535.44 MXN
06380-3162X70M1670134,523333213586476526 554.40 MXN
06380-3162X80M1680134,523333213586476526 554.40 MXN
06380-3162X90M1690134,523333213586476526 554.40 MXN
06380-4162X30M16301343041321368,57,556,576,536 610.80 MXN
06380-4162X40M16401343041321368,57,556,576,536 633.12 MXN
06380-4162X50M16501343041321368,57,556,576,536 633.12 MXN
06380-4162X60M16601343041321368,57,556,576,536 633.12 MXN
06380-4162X70M16701343041321368,57,556,576,536 655.68 MXN
06380-4162X80M16801343041321368,57,556,576,536 655.68 MXN
06380-4162X90M16901343041321368,57,556,576,536 655.68 MXN
06380-4202X30M20301343041321368,57,556,576,536 610.80 MXN
06380-4202X40M20401343041321368,57,556,576,536 633.12 MXN
06380-4202X50M20501343041321368,57,556,576,536 633.12 MXN
06380-4202X60M20601343041321368,57,556,576,536 633.12 MXN
06380-4202X70M20701343041321368,57,556,576,536 655.68 MXN
06380-4202X80M20801343041321368,57,556,576,536 655.68 MXN
06380-4202X90M20901343041321368,57,556,576,536 655.68 MXN
06380-4242X30M24301343041321368,57,556,576,536 643.92 MXN
06380-4242X40M24401343041321368,57,556,576,536 671.04 MXN
06380-4242X50M24501343041321368,57,556,576,536 671.04 MXN
06380-4242X60M24601343041321368,57,556,576,536 671.04 MXN
06380-4242X70M24701343041321368,57,556,576,536 689.04 MXN
06380-4242X80M24801343041321368,57,556,576,536 689.04 MXN
06380-4242X90M24901343041321368,57,556,576,536 689.04 MXN

Palanca tensora con rosca exterior, 20 grados

Más información

Planos

Palanca tensora con rosca exterior, 20 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXLA=Longitud de empuñaduraA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06380-1081X1520°M81588151624251044,54,53758,549,522 350.40 MXN
06380-1081X2020°M82088151624251044,54,53758,549,522 350.40 MXN
06380-1081X2520°M82588151624251044,54,53758,549,522 350.40 MXN
06380-1081X3020°M83088151624251044,54,53758,549,522 350.40 MXN
06380-1081X4020°M84088151624251044,54,53758,549,522 360.96 MXN
06380-1081X5020°M85088151624251044,54,53758,549,522 360.96 MXN
06380-1081X6020°M86088151624251044,54,53758,549,522 360.96 MXN
06380-1101X1520°M101588151624251044,54,53758,549,522 350.40 MXN
06380-1101X2020°M102088151624251044,54,53758,549,522 350.40 MXN
06380-1101X2520°M102588151624251044,54,53758,549,522 350.40 MXN
06380-1101X3020°M103088151624251044,54,53758,549,522 350.40 MXN
06380-1101X4020°M104088151624251044,54,53758,549,522 360.96 MXN
06380-1101X5020°M105088151624251044,54,53758,549,522 360.96 MXN
06380-1101X6020°M106088151624251044,54,53758,549,522 360.96 MXN
06380-1121X1520°M121588151624251044,54,53758,549,522 350.40 MXN
06380-1121X2020°M122088151624251044,54,53758,549,522 350.40 MXN
06380-1121X2520°M122588151624251044,54,53758,549,522 350.40 MXN
06380-1121X3020°M123088151624251044,54,53758,549,522 350.40 MXN
06380-1121X4020°M124088151624251044,54,53758,549,522 360.96 MXN
06380-1121X5020°M125088151624251044,54,53758,549,522 360.96 MXN
06380-1121X6020°M126088151624251044,54,53758,549,522 360.96 MXN
06380-2121X2020°M1220106151928321251,55,54268,557,524 430.80 MXN
06380-2121X2520°M1225106151928321251,55,54268,557,524 430.80 MXN
06380-2121X3020°M1230106151928321251,55,54268,557,524 430.80 MXN
06380-2121X4020°M1240106151928321251,55,54268,557,524 446.16 MXN
06380-2121X5020°M1250106151928321251,55,54268,557,524 446.16 MXN
06380-2121X6020°M1260106151928321251,55,54268,557,524 446.16 MXN
06380-3121X2020°M1220128,5152333321358647816526 520.80 MXN
06380-3121X2520°M1225128,5152333321358647816526 520.80 MXN
06380-3121X3020°M1230128,5152333321358647816526 520.80 MXN
06380-3121X4020°M1240128,5152333321358647816526 535.44 MXN
06380-3121X5020°M1250128,5152333321358647816526 535.44 MXN
06380-3121X6020°M1260128,5152333321358647816526 535.44 MXN
06380-3121X7020°M1270128,5152333321358647816526 554.40 MXN
06380-3121X8020°M1280128,5152333321358647816526 554.40 MXN
06380-3121X9020°M1290128,5152333321358647816526 554.40 MXN
06380-3161X2020°M1620128,5152333321358647816526 520.80 MXN
06380-3161X2520°M1625128,5152333321358647816526 520.80 MXN
06380-3161X3020°M1630128,5152333321358647816526 520.80 MXN
06380-3161X4020°M1640128,5152333321358647816526 535.44 MXN
06380-3161X5020°M1650128,5152333321358647816526 535.44 MXN
06380-3161X6020°M1660128,5152333321358647816526 535.44 MXN
06380-3161X7020°M1670128,5152333321358647816526 554.40 MXN
06380-3161X8020°M1680128,5152333321358647816526 554.40 MXN
06380-3161X9020°M1690128,5152333321358647816526 554.40 MXN
06380-4161X3020°M1630128,5153041321368,57,556,589,576,536 610.80 MXN
06380-4161X4020°M1640128,5153041321368,57,556,589,576,536 633.12 MXN
06380-4161X5020°M1650128,5153041321368,57,556,589,576,536 633.12 MXN
06380-4161X6020°M1660128,5153041321368,57,556,589,576,536 633.12 MXN
06380-4161X7020°M1670128,5153041321368,57,556,589,576,536 655.68 MXN
06380-4161X8020°M1680128,5153041321368,57,556,589,576,536 655.68 MXN
06380-4161X9020°M1690128,5153041321368,57,556,589,576,536 655.68 MXN
06380-4201X3020°M2030128,5153041321368,57,556,589,576,536 610.80 MXN
06380-4201X4020°M2040128,5153041321368,57,556,589,576,536 633.12 MXN
06380-4201X5020°M2050128,5153041321368,57,556,589,576,536 633.12 MXN
06380-4201X6020°M2060128,5153041321368,57,556,589,576,536 633.12 MXN
06380-4201X7020°M2070128,5153041321368,57,556,589,576,536 655.68 MXN
06380-4201X8020°M2080128,5153041321368,57,556,589,576,536 655.68 MXN
06380-4201X9020°M2090128,5153041321368,57,556,589,576,536 655.68 MXN
06380-4241X3020°M2430128,5153041321368,57,556,589,576,536 643.92 MXN
06380-4241X4020°M2440128,5153041321368,57,556,589,576,536 671.04 MXN
06380-4241X5020°M2450128,5153041321368,57,556,589,576,536 671.04 MXN
06380-4241X6020°M2460128,5153041321368,57,556,589,576,536 671.04 MXN
06380-4241X7020°M2470128,5153041321368,57,556,589,576,536 689.04 MXN
06380-4241X8020°M2480128,5153041321368,57,556,589,576,536 689.04 MXN
06380-4241X9020°M2490128,5153041321368,57,556,589,576,536 689.04 MXN