|
|
06601-50Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, inserto... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La palanca de sujeción de plástico con empuñadura ergonómica ofrece una estética moderna de alta calidad en combinación con una sensación muy cómoda. La empuñadura está compuesta de un plástico especial de alto rendimiento y está disponible en distintos colores estándar. Las ventajas de la empuñadura son su elevada rigidez y estabilidad. Su peso propio muy reducido es ideal para rangos de uso móviles. La empuñadura ofrece una alta resistencia a sustancias químicas y la corrosión.Material:Termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero inoxidable 1.4305. Versión:Partes de acero con acabado natural.Modo de accionamiento:La empuñadura está encajada en el inserto dentado mediante una corona dentada en el estado no accionado, así la rosca puede fijarse o aflojarse. Levantando la empuñadura se puede cambiar de posición y mediante fuerza del muelle se puede volver a encajar en la corona dentada.Aplicación:Área de construcción de máquinas, equipos y plantas, área de rehabilitación, tecnología médica, industria de manipulación de alimentos.Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo máx. 100 °C. Temperatura de uso a corto plazo máx. 130 °C.Ventajas:Buena resistencia a la corrosión y las sustancias químicas. Siete variantes de color.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.
Plástico para altas temperaturas en gris antracita. Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C. Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Material del cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06601-50-0031 | gris antracita RAL 7021 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-0032 | naranja puro RAL 2004 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-00316 | amarillo colza RAL 1021 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-00384 | rojo tráfico RAL 3020 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-00386 | verde señal RAL 6032 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-00387 | azul tráfico RAL 5017 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-00388 | gris claro RAL 7035 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-0041 | gris antracita RAL 7021 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-0042 | naranja puro RAL 2004 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-00416 | amarillo colza RAL 1021 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-00484 | rojo tráfico RAL 3020 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-00486 | verde señal RAL 6032 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-00487 | azul tráfico RAL 5017 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-00488 | gris claro RAL 7035 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-0051 | gris antracita RAL 7021 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-0052 | naranja puro RAL 2004 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-00516 | amarillo colza RAL 1021 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-00584 | rojo tráfico RAL 3020 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-00586 | verde señal RAL 6032 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-00587 | azul tráfico RAL 5017 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-00588 | gris claro RAL 7035 | termoplástico de alto rendimiento | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-1041 | gris antracita RAL 7021 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-1042 | naranja puro RAL 2004 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-10416 | amarillo colza RAL 1021 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-10484 | rojo tráfico RAL 3020 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-10486 | verde señal RAL 6032 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-10487 | azul tráfico RAL 5017 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-10488 | gris claro RAL 7035 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-1051 | gris antracita RAL 7021 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-1052 | naranja puro RAL 2004 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-10516 | amarillo colza RAL 1021 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-10584 | rojo tráfico RAL 3020 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-10586 | verde señal RAL 6032 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-10587 | azul tráfico RAL 5017 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-10588 | gris claro RAL 7035 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-1061 | gris antracita RAL 7021 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-1062 | naranja puro RAL 2004 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-10616 | amarillo colza RAL 1021 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-10684 | rojo tráfico RAL 3020 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-10686 | verde señal RAL 6032 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-10687 | azul tráfico RAL 5017 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-10688 | gris claro RAL 7035 | Termoplástico de alto rendimiento | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 122.16 MXN | | 06601-50-2061 | gris antracita RAL 7021 | Termoplástico de alto rendimiento | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 144.00 MXN | | 06601-50-2062 | naranja puro RAL 2004 | Termoplástico de alto rendimiento | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 144.00 MXN | | 06601-50-20616 | amarillo colza RAL 1021 | Termoplástico de alto rendimiento | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 144.00 MXN | | 06601-50-20684 | rojo tráfico RAL 3020 | Termoplástico de alto rendimiento | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 144.00 MXN | | 06601-50-20686 | verde señal RAL 6032 | Termoplástico de alto rendimiento | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 144.00 MXN | | 06601-50-20687 | azul tráfico RAL 5017 | Termoplástico de alto rendimiento | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 144.00 MXN | | 06601-50-20688 | gris claro RAL 7035 | Termoplástico de alto rendimiento | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 144.00 MXN | | 06601-50-2081 | gris antracita RAL 7021 | Termoplástico de alto rendimiento | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 144.00 MXN | | 06601-50-2082 | naranja puro RAL 2004 | Termoplástico de alto rendimiento | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 144.00 MXN | | 06601-50-20816 | amarillo colza RAL 1021 | Termoplástico de alto rendimiento | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 144.00 MXN | | 06601-50-20884 | rojo tráfico RAL 3020 | Termoplástico de alto rendimiento | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 144.00 MXN | | 06601-50-20886 | verde señal RAL 6032 | Termoplástico de alto rendimiento | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 144.00 MXN | | 06601-50-20887 | azul tráfico RAL 5017 | Termoplástico de alto rendimiento | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 144.00 MXN | | 06601-50-20888 | gris claro RAL 7035 | Termoplástico de alto rendimiento | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 144.00 MXN | | 06601-50-3081 | gris antracita RAL 7021 | Termoplástico de alto rendimiento | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 177.12 MXN | | 06601-50-3082 | naranja puro RAL 2004 | Termoplástico de alto rendimiento | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 177.12 MXN | | 06601-50-30816 | amarillo colza RAL 1021 | Termoplástico de alto rendimiento | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 177.12 MXN | | 06601-50-30884 | rojo tráfico RAL 3020 | Termoplástico de alto rendimiento | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 177.12 MXN | | 06601-50-30886 | verde señal RAL 6032 | Termoplástico de alto rendimiento | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 177.12 MXN | | 06601-50-30887 | azul tráfico RAL 5017 | Termoplástico de alto rendimiento | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 177.12 MXN | | 06601-50-30888 | gris claro RAL 7035 | Termoplástico de alto rendimiento | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 177.12 MXN | | 06601-50-3101 | gris antracita RAL 7021 | Termoplástico de alto rendimiento | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 177.12 MXN | | 06601-50-3102 | naranja puro RAL 2004 | Termoplástico de alto rendimiento | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 177.12 MXN | | 06601-50-31016 | amarillo colza RAL 1021 | Termoplástico de alto rendimiento | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 177.12 MXN | | 06601-50-31084 | rojo tráfico RAL 3020 | Termoplástico de alto rendimiento | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 177.12 MXN | | 06601-50-31086 | verde señal RAL 6032 | Termoplástico de alto rendimiento | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 177.12 MXN | | 06601-50-31087 | azul tráfico RAL 5017 | Termoplástico de alto rendimiento | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 177.12 MXN | | 06601-50-31088 | gris claro RAL 7035 | Termoplástico de alto rendimiento | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 177.12 MXN | | 06601-50-4101 | gris antracita RAL 7021 | Termoplástico de alto rendimiento | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 255.36 MXN | | 06601-50-4102 | naranja puro RAL 2004 | Termoplástico de alto rendimiento | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 255.36 MXN | | 06601-50-41016 | amarillo colza RAL 1021 | Termoplástico de alto rendimiento | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 255.36 MXN | | 06601-50-41084 | rojo tráfico RAL 3020 | Termoplástico de alto rendimiento | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 255.36 MXN | | 06601-50-41086 | verde señal RAL 6032 | Termoplástico de alto rendimiento | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 255.36 MXN | | 06601-50-41087 | azul tráfico RAL 5017 | Termoplástico de alto rendimiento | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 255.36 MXN | | 06601-50-41088 | gris claro RAL 7035 | Termoplástico de alto rendimiento | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 255.36 MXN | | 06601-50-4121 | gris antracita RAL 7021 | Termoplástico de alto rendimiento | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 255.36 MXN | | 06601-50-4122 | naranja puro RAL 2004 | Termoplástico de alto rendimiento | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 255.36 MXN | | 06601-50-41216 | amarillo colza RAL 1021 | Termoplástico de alto rendimiento | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 255.36 MXN | | 06601-50-41284 | rojo tráfico RAL 3020 | Termoplástico de alto rendimiento | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 255.36 MXN | | 06601-50-41286 | verde señal RAL 6032 | Termoplástico de alto rendimiento | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 255.36 MXN | | 06601-50-41287 | azul tráfico RAL 5017 | Termoplástico de alto rendimiento | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 255.36 MXN | | 06601-50-41288 | gris claro RAL 7035 | Termoplástico de alto rendimiento | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 255.36 MXN | | 06601-50-5121 | gris antracita RAL 7021 | Termoplástico de alto rendimiento | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 307.68 MXN | | 06601-50-5122 | naranja puro RAL 2004 | Termoplástico de alto rendimiento | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 307.68 MXN | | 06601-50-51216 | amarillo colza RAL 1021 | Termoplástico de alto rendimiento | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 307.68 MXN | | 06601-50-51284 | rojo tráfico RAL 3020 | Termoplástico de alto rendimiento | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 307.68 MXN | | 06601-50-51286 | verde señal RAL 6032 | Termoplástico de alto rendimiento | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 307.68 MXN | | 06601-50-51287 | azul tráfico RAL 5017 | Termoplástico de alto rendimiento | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 307.68 MXN | | 06601-50-51288 | gris claro RAL 7035 | Termoplástico de alto rendimiento | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 307.68 MXN | | 06601-50-5161 | gris antracita RAL 7021 | Termoplástico de alto rendimiento | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 307.68 MXN | | 06601-50-5162 | naranja puro RAL 2004 | Termoplástico de alto rendimiento | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 307.68 MXN | | 06601-50-51616 | amarillo colza RAL 1021 | Termoplástico de alto rendimiento | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 307.68 MXN | | 06601-50-51684 | rojo tráfico RAL 3020 | Termoplástico de alto rendimiento | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 307.68 MXN | | 06601-50-51686 | verde señal RAL 6032 | Termoplástico de alto rendimiento | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 307.68 MXN | | 06601-50-51687 | azul tráfico RAL 5017 | Termoplástico de alto rendimiento | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 307.68 MXN | | 06601-50-51688 | gris claro RAL 7035 | Termoplástico de alto rendimiento | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 307.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|