norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol distribuyendo de forma regular las fuerzas de sujeción por apriete. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

Debido a un cambio técnico, algunos de los anillos de sujeción pueden seguir suministrándose con un patrón de tornillos sin desplazamiento (todos los tornillos se atornillan desde arriba).
Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07813 Anillos de sujeción anchos divididos 207 kB

Planos

Anillos de sujeción anchos divididos

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero
Referencia
acero inoxidable
BC
(DIN 912)
D1

D2RFiltro
07813-0080107813-0080220M3x881822,4
07813-0100107813-0100220M3x10102426
07813-0120107813-0120224M4x12122831,8
07813-0160107813-0160229M5x16163439,4
07813-0200107813-0200233M6x18204046,4
07813-0250107813-0250233M6x18254550,8
07813-0300107813-0300233M6x18305458,6
07813-0400107813-0400233M6x18406065
07813-0500107813-0500241M8x25507887