norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas endurecido o metal duro.Versión:Bruñido.Indicación:Las pinzas son ideales para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción y mordazas de sujeción.
Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares. Las pinzas garantizan fuerzas de retención superiores a la media en caso de alta presión de corte.
Las puntas serradas de metal duro están soldadas.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Acero para herramientas
Forma B: Acero para herramientas, acanaladura de metal duro
Forma C: Acero para herramientas
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07115 Pinzas cuadradas 171 kB

Planos

Pinzas cuadradas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABD1

D2EGTAcanaladuraCADAcc.PrecioPedir
07115-1005A1010---M5-extra-fino 405.86 MXN
07115-101205A1012---M5-extra-fino 393.38 MXN
07115-1205A1210---M5-fino 498.68 MXN
07115-121205A1212---M5-fino 487.50 MXN
07115-1606A1610---M6-fino 568.62 MXN
07115-161206A1612---M6-fino 577.98 MXN
07115-2005A2010---M5-fino 674.96 MXN
07115-201205A2012---M5-fino 676.26 MXN
07115-2506A2510---M6-fino 932.36 MXN
07115-251206A2512---M6-fino 936.26 MXN
07115-12057B1210--10,3M5-fino 567.32 MXN
07115-1210048C12104,58--5,6fino 495.56 MXN
07115-1212048C12124,58--5,6fino 511.94 MXN
07115-1610048C16104,58--5,6fino 587.34 MXN
07115-1612048C16124,58--5,6fino 594.36 MXN
07115-2010058C20105,510--6,6fino 686.14 MXN
07115-2012058C20125,510--6,6fino 709.80 MXN
07115-2510068C25106,611--7,6fino 951.86 MXN
07115-2512068C25126,611--7,6fino 981.76 MXN