|
|
07119Tornillos de presión de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de acero inoxidable 1.4305. Perno de latón o de POM.Versión:Tornillo con acabado natural.Indicación:Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07119-041X65 | latón | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 |  | | 50.96 MXN | | 07119-041X85 | latón | M4 | 2,5 | 8,5 | 1,2 | 2 |  | | 50.96 MXN | | 07119-041X105 | latón | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 |  | | 50.96 MXN | | 07119-041X125 | latón | M4 | 2,5 | 12,5 | 1,2 | 2 |  | | 50.96 MXN | | 07119-041X165 | latón | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 |  | | 52.78 MXN | | 07119-041X205 | latón | M4 | 2,5 | 20,5 | 1,2 | 2 |  | | 75.40 MXN | | 07119-041X255 | latón | M4 | 2,5 | 25,5 | 1,2 | 2 |  | | 89.70 MXN | | 07119-041X305 | latón | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 |  | | 89.70 MXN | | 07119-041X355 | latón | M4 | 2,5 | 35,5 | 1,2 | 2 |  | | 91.78 MXN | | 07119-041X405 | latón | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 |  | | 91.78 MXN | | 07119-051X85 | latón | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 52.78 MXN | | 07119-051X105 | latón | M5 | 3 | 10,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 52.78 MXN | | 07119-051X125 | latón | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 52.78 MXN | | 07119-051X165 | latón | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 52.78 MXN | | 07119-051X205 | latón | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 52.78 MXN | | 07119-051X255 | latón | M5 | 3 | 25,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 59.02 MXN | | 07119-051X305 | latón | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 92.04 MXN | | 07119-051X355 | latón | M5 | 3 | 35,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 106.34 MXN | | 07119-051X405 | latón | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 106.34 MXN | | 07119-051X505 | latón | M5 | 3 | 50,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 106.34 MXN | | 07119-061X95 | latón | M6 | 4 | 9,5 | 1,9 | 3 |  | | 54.08 MXN | | 07119-061X115 | latón | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 |  | | 54.08 MXN | | 07119-061X135 | latón | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 3 |  | | 54.08 MXN | | 07119-061X175 | latón | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 |  | | 54.08 MXN | | 07119-061X215 | latón | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 3 |  | | 55.64 MXN | | 07119-061X265 | latón | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 |  | | 55.64 MXN | | 07119-061X315 | latón | M6 | 4 | 31,5 | 1,9 | 3 |  | | 55.64 MXN | | 07119-061X365 | latón | M6 | 4 | 36,5 | 1,9 | 3 |  | | 97.76 MXN | | 07119-061X415 | latón | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 |  | | 97.76 MXN | | 07119-061X515 | latón | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 |  | | 101.66 MXN | | 07119-061X615 | latón | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 |  | | 112.32 MXN | | 07119-081X12 | latón | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 |  | | 56.94 MXN | | 07119-081X14 | latón | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 4 |  | | 56.94 MXN | | 07119-081X18 | latón | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 4 |  | | 56.94 MXN | | 07119-081X22 | latón | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 |  | | 58.76 MXN | | 07119-081X27 | latón | M8 | 5,5 | 27 | 2,4 | 4 |  | | 60.58 MXN | | 07119-081X32 | latón | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 |  | | 60.58 MXN | | 07119-081X37 | latón | M8 | 5,5 | 37 | 2,4 | 4 |  | | 81.90 MXN | | 07119-081X42 | latón | M8 | 5,5 | 42 | 2,4 | 4 |  | | 81.90 MXN | | 07119-081X52 | latón | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 |  | | 106.34 MXN | | 07119-081X62 | latón | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 |  | | 110.24 MXN | | 07119-081X82 | latón | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 |  | | 115.96 MXN | | 07119-101X14 | latón | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 |  | | 60.58 MXN | | 07119-101X18 | latón | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 |  | | 60.58 MXN | | 07119-101X22 | latón | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 5 |  | | 67.34 MXN | | 07119-101X27 | latón | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 |  | | 79.04 MXN | | 07119-101X32 | latón | M10 | 7 | 32 | 2,6 | 5 |  | | 79.04 MXN | | 07119-101X37 | latón | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 |  | | 79.04 MXN | | 07119-101X42 | latón | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 5 |  | | 84.76 MXN | | 07119-101X52 | latón | M10 | 7 | 52 | 2,6 | 5 |  | | 92.82 MXN | | 07119-121X185 | latón | M12 | 8,5 | 18,5 | 3,3 | 6 |  | | 90.48 MXN | | 07119-121X225 | latón | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 |  | | 90.48 MXN | | 07119-121X275 | latón | M12 | 8,5 | 27,5 | 3,3 | 6 |  | | 95.16 MXN | | 07119-121X325 | latón | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 |  | | 95.16 MXN | | 07119-121X375 | latón | M12 | 8,5 | 37,5 | 3,3 | 6 |  | | 106.34 MXN | | 07119-121X425 | latón | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 |  | | 106.34 MXN | | 07119-121X525 | latón | M12 | 8,5 | 52,5 | 3,3 | 6 |  | | 106.34 MXN | | 07119-1041X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 |  | | 52.52 MXN | | 07119-1041X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 |  | | 52.52 MXN | | 07119-1041X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 |  | | 52.52 MXN | | 07119-1041X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 |  | | 54.34 MXN | | 07119-1041X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 |  | | 56.16 MXN | | 07119-1041X21 | POM | M4 | 2 | 21 | 1,7 | 2 |  | | 59.02 MXN | | 07119-1041X26 | POM | M4 | 2 | 26 | 1,7 | 2 |  | | 104.26 MXN | | 07119-1041X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 |  | | 104.26 MXN | | 07119-1041X36 | POM | M4 | 2 | 36 | 1,7 | 2 |  | | 108.94 MXN | | 07119-1041X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 |  | | 108.94 MXN | | 07119-1051X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 |  | | 52.52 MXN | | 07119-1051X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 |  | | 52.52 MXN | | 07119-1051X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 |  | | 52.52 MXN | | 07119-1051X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 |  | | 56.16 MXN | | 07119-1051X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 |  | | 57.98 MXN | | 07119-1051X26 | POM | M5 | 3 | 26 | 1,8 | 2,5 |  | | 63.18 MXN | | 07119-1051X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 |  | | 109.46 MXN | | 07119-1051X36 | POM | M5 | 3 | 36 | 1,8 | 2,5 |  | | 132.08 MXN | | 07119-1051X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 |  | | 132.08 MXN | | 07119-1051X51 | POM | M5 | 3 | 51 | 1,8 | 2,5 |  | | 132.08 MXN | | 07119-1061X93 | POM | M6 | 3,5 | 9,3 | 1,7 | 3 |  | | 55.64 MXN | | 07119-1061X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 |  | | 55.64 MXN | | 07119-1061X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 |  | | 55.64 MXN | | 07119-1061X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 |  | | 57.72 MXN | | 07119-1061X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 |  | | 60.06 MXN | | 07119-1061X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 |  | | 61.88 MXN | | 07119-1061X313 | POM | M6 | 3,5 | 31,3 | 1,7 | 3 |  | | 61.88 MXN | | 07119-1061X363 | POM | M6 | 3,5 | 36,3 | 1,7 | 3 |  | | 114.40 MXN | | 07119-1061X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 |  | | 114.40 MXN | | 07119-1061X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 |  | | 121.94 MXN | | 07119-1061X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 |  | | 139.36 MXN | | 07119-1081X116 | POM | M8 | 5 | 11,6 | 2 | 4 |  | | 60.06 MXN | | 07119-1081X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 |  | | 60.06 MXN | | 07119-1081X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 |  | | 60.06 MXN | | 07119-1081X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 |  | | 61.88 MXN | | 07119-1081X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 |  | | 67.60 MXN | | 07119-1081X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 |  | | 78.52 MXN | | 07119-1081X366 | POM | M8 | 5 | 36,6 | 2 | 4 |  | | 83.46 MXN | | 07119-1081X416 | POM | M8 | 5 | 41,6 | 2 | 4 |  | | 83.46 MXN | | 07119-1081X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 |  | | 134.94 MXN | | 07119-1081X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 |  | | 137.28 MXN | | 07119-1081X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 |  | | 140.66 MXN | | 07119-1101X139 | POM | M10 | 6,5 | 13,9 | 2,5 | 5 |  | | 75.92 MXN | | 07119-1101X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 |  | | 75.92 MXN | | 07119-1101X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 |  | | 77.74 MXN | | 07119-1101X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 |  | | 81.12 MXN | | 07119-1101X319 | POM | M10 | 6,5 | 31,9 | 2,5 | 5 |  | | 85.80 MXN | | 07119-1101X369 | POM | M10 | 6,5 | 36,9 | 2,5 | 5 |  | | 85.80 MXN | | 07119-1101X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 2,5 | 5 |  | | 96.72 MXN | | 07119-1101X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 2,5 | 5 |  | | 104.78 MXN | | 07119-1121X181 | POM | M12 | 8 | 18,1 | 2,9 | 6 |  | | 97.50 MXN | | 07119-1121X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 |  | | 97.50 MXN | | 07119-1121X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 2,9 | 6 |  | | 112.84 MXN | | 07119-1121X321 | POM | M12 | 8 | 32,1 | 2,9 | 6 |  | | 102.44 MXN | | 07119-1121X371 | POM | M12 | 8 | 37,1 | 2,9 | 6 |  | | 117.52 MXN | | 07119-1121X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 |  | | 117.52 MXN | | 07119-1121X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 2,9 | 6 |  | | 120.90 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|