norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aleación de aluminio de alta resistencia.Versión:Anodizado azul.Indicación:Pinzas para la sujeción de contornos exteriores.
El contorno de la pieza de trabajo que se va a sujetar se inserta en la pinza. Es apta para superficies de forma de libre y para contornos asimétricos.
El mecanismo de la pinza garantiza una sujeción segura de la pieza de trabajo.
Carrera de sujeción de cada segmento de la pinza (8x) de máx. 0,15 mm.
Repetibilidad de la pieza de trabajo ±0,03.
Repetibilidad de la pinza de sujeción ±0,02.
Soporte a juego 03167.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03168 Pinzas de sujeción para sujeción exterior 313 kB

Planos

Pinzas de sujeción para sujeción exterior
Pinzas de sujeción para sujeción exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4HH1H2H3CADAcc.PrecioPedir
03168-10656521M8M5202925104 5,993.12 MXN
03168-10909025M10M6244035155 7,990.64 MXN
03168-112012025M10M6244640205 9,632.00 MXN
03168-116016029M12M8285245256 14,308.00 MXN