norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo.
La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Material:Pestillo 1.4308.
Casquillo 1.4301.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.
Versión:Casquillo y pestillo de acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035
Indicación:Los pasadores de bloqueo, gracias al manguito cuadrado, son idóneos para soldadura. Se recomienda el posicionamiento mediante soldadura por puntos para evitar un calentamiento excesivo de los muelles.Ventajas:Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Manguito cuadrado para soldar.
A petición:Modelos especiales.
Accesorios:Casquillos de posicionamiento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Indicación sobre el dibujo:
Forma G: sin tapa de pestillo
Forma H: con tapa de pestillo
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099-19 Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con cuadrado 233 kB

Planos (vista completa)

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con cuadrado

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con cuadrado, forma G, sin tapa de pestillo

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con cuadrado, forma G, sin tapa de pestillo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1BB1HF x 30°SWFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-19-1100410G41038,525936112814 403.76 MXN
03099-19-1100510G51038,5259361,312814 403.76 MXN
03099-19-1100610G61038,5259361,812814 490.28 MXN
03099-19-1100512G51247,43010,83,681,316814 403.76 MXN
03099-19-1100612G61247,43010,83,681,816814 490.28 MXN
03099-19-1100812G81247,43010,83,682,316814 634.48 MXN
03099-19-1100616G61661,24014,44,8101,8201535 490.28 MXN
03099-19-1100816G81661,24014,44,8102,3201535 634.48 MXN
03099-19-1101016G101661,24014,44,8102,8201535 807.52 MXN
03099-19-1100820G8207150186122,3242060 634.48 MXN
03099-19-1101020G10207150186122,8242060 807.52 MXN
03099-19-1101220G12207150186123242060 807.52 MXN

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con cuadrado, forma H, con tapa de pestillo

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con cuadrado, forma H, con tapa de pestillo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
DD1LL1BB1HF x 30°SWFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-19-1110410Hgris antracita RAL 702141039,526,310,94,96112814 432.60 MXN
03099-19-1110510Hgris antracita RAL 702151039,526,310,94,961,312814 432.60 MXN
03099-19-1110610Hgris antracita RAL 702161039,526,310,94,961,812814 519.12 MXN
03099-19-1110512Hgris antracita RAL 702151248,431,112,95,781,316814 432.60 MXN
03099-19-1110612Hgris antracita RAL 702161248,431,112,95,781,816814 519.12 MXN
03099-19-1110812Hgris antracita RAL 702181248,431,112,95,782,316814 663.32 MXN
03099-19-1110616Hgris antracita RAL 702161662,341,516,67101,8201535 519.12 MXN
03099-19-1110816Hgris antracita RAL 702181662,341,516,67102,3201535 663.32 MXN
03099-19-1111016Hgris antracita RAL 7021101662,341,516,67102,8201535 836.36 MXN
03099-19-1110820Hgris antracita RAL 702182072,351,320,58,5122,3242060 663.32 MXN
03099-19-1111020Hgris antracita RAL 7021102072,351,320,58,5122,8242060 836.36 MXN
03099-19-1111220Hgris antracita RAL 7021122072,351,320,58,5123242060 836.36 MXN
03099-19-11104102Hnaranja puro RAL 200441039,526,310,94,96112814 432.60 MXN
03099-19-11105102Hnaranja puro RAL 200451039,526,310,94,961,312814 432.60 MXN
03099-19-11106102Hnaranja puro RAL 200461039,526,310,94,961,812814 519.12 MXN
03099-19-11105122Hnaranja puro RAL 200451248,431,112,95,781,316814 432.60 MXN
03099-19-11106122Hnaranja puro RAL 200461248,431,112,95,781,816814 519.12 MXN
03099-19-11108122Hnaranja puro RAL 200481248,431,112,95,782,316814 663.32 MXN
03099-19-11106162Hnaranja puro RAL 200461662,341,516,67101,8201535 519.12 MXN
03099-19-11108162Hnaranja puro RAL 200481662,341,516,67102,3201535 663.32 MXN
03099-19-11110162Hnaranja puro RAL 2004101662,341,516,67102,8201535 836.36 MXN
03099-19-11108202Hnaranja puro RAL 200482072,351,320,58,5122,3242060 663.32 MXN
03099-19-11110202Hnaranja puro RAL 2004102072,351,320,58,5122,8242060 836.36 MXN
03099-19-11112202Hnaranja puro RAL 2004122072,351,320,58,5123242060 836.36 MXN
03099-19-111041016Hamarillo colza RAL 102141039,526,310,94,96112814 432.60 MXN
03099-19-111051016Hamarillo colza RAL 102151039,526,310,94,961,312814 432.60 MXN
03099-19-111061016Hamarillo colza RAL 102161039,526,310,94,961,812814 519.12 MXN
03099-19-111051216Hamarillo colza RAL 102151248,431,112,95,781,316814 432.60 MXN
03099-19-111061216Hamarillo colza RAL 102161248,431,112,95,781,816814 519.12 MXN
03099-19-111081216Hamarillo colza RAL 102181248,431,112,95,782,316814 663.32 MXN
03099-19-111061616Hamarillo colza RAL 102161662,341,516,67101,8201535 519.12 MXN
03099-19-111081616Hamarillo colza RAL 102181662,341,516,67102,3201535 663.32 MXN
03099-19-111101616Hamarillo colza RAL 1021101662,341,516,67102,8201535 836.36 MXN
03099-19-111082016Hamarillo colza RAL 102182072,351,320,58,5122,3242060 663.32 MXN
03099-19-111102016Hamarillo colza RAL 1021102072,351,320,58,5122,8242060 836.36 MXN
03099-19-111122016Hamarillo colza RAL 1021122072,351,320,58,5123242060 836.36 MXN
03099-19-111041084Hrojo tráfico RAL 302041039,526,310,94,96112814 432.60 MXN
03099-19-111051084Hrojo tráfico RAL 302051039,526,310,94,961,312814 432.60 MXN
03099-19-111061084Hrojo tráfico RAL 302061039,526,310,94,961,812814 519.12 MXN
03099-19-111051284Hrojo tráfico RAL 302051248,431,112,95,781,316814 432.60 MXN
03099-19-111061284Hrojo tráfico RAL 302061248,431,112,95,781,816814 519.12 MXN
03099-19-111081284Hrojo tráfico RAL 302081248,431,112,95,782,316814 663.32 MXN
03099-19-111061684Hrojo tráfico RAL 302061662,341,516,67101,8201535 519.12 MXN
03099-19-111081684Hrojo tráfico RAL 302081662,341,516,67102,3201535 663.32 MXN
03099-19-111101684Hrojo tráfico RAL 3020101662,341,516,67102,8201535 836.36 MXN
03099-19-111082084Hrojo tráfico RAL 302082072,351,320,58,5122,3242060 663.32 MXN
03099-19-111102084Hrojo tráfico RAL 3020102072,351,320,58,5122,8242060 836.36 MXN
03099-19-111122084Hrojo tráfico RAL 3020122072,351,320,58,5123242060 836.36 MXN
03099-19-111041086Hverde señal RAL 603241039,526,310,94,96112814 432.60 MXN
03099-19-111051086Hverde señal RAL 603251039,526,310,94,961,312814 432.60 MXN
03099-19-111061086Hverde señal RAL 603261039,526,310,94,961,812814 519.12 MXN
03099-19-111051286Hverde señal RAL 603251248,431,112,95,781,316814 432.60 MXN
03099-19-111061286Hverde señal RAL 603261248,431,112,95,781,816814 519.12 MXN
03099-19-111081286Hverde señal RAL 603281248,431,112,95,782,316814 663.32 MXN
03099-19-111061686Hverde señal RAL 603261662,341,516,67101,8201535 519.12 MXN
03099-19-111081686Hverde señal RAL 603281662,341,516,67102,3201535 663.32 MXN
03099-19-111101686Hverde señal RAL 6032101662,341,516,67102,8201535 836.36 MXN
03099-19-111082086Hverde señal RAL 603282072,351,320,58,5122,3242060 663.32 MXN
03099-19-111102086Hverde señal RAL 6032102072,351,320,58,5122,8242060 836.36 MXN
03099-19-111122086Hverde señal RAL 6032122072,351,320,58,5123242060 836.36 MXN
03099-19-111041087Hazul tráfico RAL 501741039,526,310,94,96112814 432.60 MXN
03099-19-111051087Hazul tráfico RAL 501751039,526,310,94,961,312814 432.60 MXN
03099-19-111061087Hazul tráfico RAL 501761039,526,310,94,961,812814 519.12 MXN
03099-19-111051287Hazul tráfico RAL 501751248,431,112,95,781,316814 432.60 MXN
03099-19-111061287Hazul tráfico RAL 501761248,431,112,95,781,816814 519.12 MXN
03099-19-111081287Hazul tráfico RAL 501781248,431,112,95,782,316814 663.32 MXN
03099-19-111061687Hazul tráfico RAL 501761662,341,516,67101,8201535 519.12 MXN
03099-19-111081687Hazul tráfico RAL 501781662,341,516,67102,3201535 663.32 MXN
03099-19-111101687Hazul tráfico RAL 5017101662,341,516,67102,8201535 836.36 MXN
03099-19-111082087Hazul tráfico RAL 501782072,351,320,58,5122,3242060 663.32 MXN
03099-19-111102087Hazul tráfico RAL 5017102072,351,320,58,5122,8242060 836.36 MXN
03099-19-111122087Hazul tráfico RAL 5017122072,351,320,58,5123242060 836.36 MXN
03099-19-111041088Hgris claro RAL 703541039,526,310,94,96112814 432.60 MXN
03099-19-111051088Hgris claro RAL 703551039,526,310,94,961,312814 432.60 MXN
03099-19-111061088Hgris claro RAL 703561039,526,310,94,961,812814 519.12 MXN
03099-19-111051288Hgris claro RAL 703551248,431,112,95,781,316814 432.60 MXN
03099-19-111061288Hgris claro RAL 703561248,431,112,95,781,816814 519.12 MXN
03099-19-111081288Hgris claro RAL 703581248,431,112,95,782,316814 663.32 MXN
03099-19-111061688Hgris claro RAL 703561662,341,516,67101,8201535 519.12 MXN
03099-19-111081688Hgris claro RAL 703581662,341,516,67102,3201535 663.32 MXN
03099-19-111101688Hgris claro RAL 7035101662,341,516,67102,8201535 836.36 MXN
03099-19-111082088Hgris claro RAL 703582072,351,320,58,5122,3242060 663.32 MXN
03099-19-111102088Hgris claro RAL 7035102072,351,320,58,5122,8242060 836.36 MXN
03099-19-111122088Hgris claro RAL 7035122072,351,320,58,5123242060 836.36 MXN