norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Botón de desbloqueo de termoplástico rojo.
Versión:Versión de acero:
casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
El bloqueo se realiza accionando el botón pulsador.
El botón rojo de desbloqueo facilita la modificación de la posición de bloqueo.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin contratuerca
Forma B: con contratuerca
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089 Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo 154 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo

Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo, forma A

Más información

Planos

Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Fuerza de
retorno
N
CADAcc.PrecioPedir
03089-11051AAcerocon mecanismo de bloqueo5M10x12550,5177155131,38-12 317.24 MXN
03089-12061AAcerocon mecanismo de bloqueo6M12x1,52555,5208176141,84-12 317.24 MXN
03089-13081AAcerocon mecanismo de bloqueo8M16x1,533762610238192,310-20 334.88 MXN
03089-14101AAcerocon mecanismo de bloqueo10M20x1,5338228122510222,83-23 347.20 MXN
03089-111051AAcero inoxidablecon mecanismo de bloqueo5M10x12550,5177155131,38-12 423.64 MXN
03089-112061AAcero inoxidablecon mecanismo de bloqueo6M12x1,52555,5208176141,84-12 423.64 MXN
03089-113081AAcero inoxidablecon mecanismo de bloqueo8M16x1,533762610238192,310-20 457.24 MXN
03089-114101AAcero inoxidablecon mecanismo de bloqueo10M20x1,5338228122510222,83-23 484.68 MXN

Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo, forma B

Más información

Planos

Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Fuerza de
retorno
N
CADAcc.PrecioPedir
03089-21051BAcerocon mecanismo de bloqueo5M10x12550,517715513171,38-12 329.00 MXN
03089-22061BAcerocon mecanismo de bloqueo6M12x1,52555,520817614191,84-12 329.00 MXN
03089-23081BAcerocon mecanismo de bloqueo8M16x1,53376261023819242,310-20 346.64 MXN
03089-24101BAcerocon mecanismo de bloqueo10M20x1,533822812251022302,83-23 358.96 MXN
03089-121051BAcero inoxidablecon mecanismo de bloqueo5M10x12550,517715513171,38-12 435.40 MXN
03089-122061BAcero inoxidablecon mecanismo de bloqueo6M12x1,52555,520817614191,84-12 435.40 MXN
03089-123081BAcero inoxidablecon mecanismo de bloqueo8M16x1,53376261023819242,310-20 469.28 MXN
03089-124101BAcero inoxidablecon mecanismo de bloqueo10M20x1,533822812251022302,83-23 496.44 MXN
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50