|
|
03102-05Pestillos con muelle de retroceso de acero o latón pestillo... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o latón.Versión:Acero galvanizado. Latón cromado.Indicación:Los pestillos con muelle de retroceso se pueden atornillar fácilmente a puertas, compuertas y cubiertas. Los pestillos están disponibles en dos modelos distintos biselados hacia arriba o hacia abajo. La superficie biselada permite cerrar o abrir la aplicación sin accionar el pestillo. Con el muelle integrado el pestillo siempre retrocede a su posición inicial.Modo de accionamiento:Desplazando la palanca, el pestillo se coloca en la posición abierta y se puede abrir la puerta. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta por el bisel.Accesorios:Placa de bloqueo de acero o latón 03102-06.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | B | B1 | B2 | C | D | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03102-05-036350 | A | pestillo hacia arriba | acero | cincado | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 173.60 MXN | | 03102-05-056500 | A | pestillo hacia arriba | acero | cincado | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 301.56 MXN | | 03102-05-073700 | A | pestillo hacia arriba | acero | cincado | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 497.84 MXN | | 03102-05-136350 | B | pestillo hacia abajo | acero | cincado | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 171.92 MXN | | 03102-05-156500 | B | pestillo hacia abajo | acero | cincado | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 297.64 MXN | | 03102-05-173700 | B | pestillo hacia abajo | acero | cincado | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 470.68 MXN | | 03102-05-036351 | A | pestillo hacia arriba | latón | cromado | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 440.72 MXN | | 03102-05-056501 | A | pestillo hacia arriba | latón | cromado | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 705.88 MXN | | 03102-05-073701 | A | pestillo hacia arriba | latón | cromado | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 1,031.24 MXN | | 03102-05-136351 | B | pestillo hacia abajo | latón | cromado | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 442.40 MXN | | 03102-05-156501 | B | pestillo hacia abajo | latón | cromado | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 698.04 MXN | | 03102-05-173701 | B | pestillo hacia abajo | latón | cromado | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 1,086.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|