norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico
03094

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Indicación sobre el dibujo:
Forma G: sin contratuerca
Forma H: con contratuerca

1) Perno de bloqueo con arandela roscada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03094 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico 274 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2Carrera
S
F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
arandela roscada
CADAcc.PrecioPedir
03094-1105Gaceroendurecido5M10x12147241851,351203094-91  150.36 MXN
03094-1206Gaceroendurecido6M12x1,52556282261,861403094-92  161.56 MXN
03094-1308Gaceroendurecido8M16x1,53374363082,3153503094-93  189.28 MXN
03094-1410Gaceroendurecido10M20x1,533804030102,8153403094-94  278.88 MXN
03094-01105Gacero inoxidableendurecido5M10x12147241851,351203094-91  255.08 MXN
03094-01206Gacero inoxidableendurecido6M12x1,52556282261,861403094-92  283.08 MXN
03094-01308Gacero inoxidableendurecido8M16x1,53374363082,3153503094-93  334.88 MXN
03094-01410Gacero inoxidableendurecido10M20x1,533804030102,8153403094-94  504.28 MXN
03094-11105Gacero inoxidableno endurecido5M10x12147241851,351203094-91  243.60 MXN
03094-11206Gacero inoxidableno endurecido6M12x1,52556282261,861403094-92  270.76 MXN
03094-11308Gacero inoxidableno endurecido8M16x1,53374363082,3153503094-93  320.88 MXN
03094-11410Gacero inoxidableno endurecido10M20x1,533804030102,8153403094-94  483.84 MXN

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico y contratuerca

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2Carrera
S
SWF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
arandela roscada
CADAcc.PrecioPedir
03094-2105Haceroendurecido5M10x1214724185171,351203094-91  150.92 MXN
03094-2206Haceroendurecido6M12x1,5255628226191,861403094-92  163.80 MXN
03094-2308Haceroendurecido8M16x1,5337436308242,3153503094-93  199.36 MXN
03094-2410Haceroendurecido10M20x1,53380403010302,8153403094-94  294.00 MXN
03094-02105Hacero inoxidableendurecido5M10x1214724185171,351203094-91  278.04 MXN
03094-02206Hacero inoxidableendurecido6M12x1,5255628226191,861403094-92  315.56 MXN
03094-02308Hacero inoxidableendurecido8M16x1,5337436308242,3153503094-93  374.64 MXN
03094-02410Hacero inoxidableendurecido10M20x1,53380403010302,8153403094-94  546.84 MXN
03094-12105Hacero inoxidableno endurecido5M10x1214724185171,351203094-91  266.00 MXN
03094-12206Hacero inoxidableno endurecido6M12x1,5255628226191,861403094-92  301.84 MXN
03094-12308Hacero inoxidableno endurecido8M16x1,5337436308242,3153503094-93  357.56 MXN
03094-12410Hacero inoxidableno endurecido10M20x1,53380403010302,8153403094-94  523.32 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50