norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con botón de maniobra de plástico
03098

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.0403 soldable.
Clavija de bloqueo con clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma M.
En el tornillo de sujeción sobresaliente de la forma N se pueden montar empuñaduras especiales. Además, ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej. de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.
Si el perno de bloqueo se suelda, hay que fijar el casquillo para que el resorte no sufra daños térmicos por las elevadas temperaturas.
A petición:Modelos especiales.Indicación sobre el dibujo:
Forma L: sin ranura de bloqueo
Forma M: con ranura de bloqueo
Forma N: con vástago roscado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03098 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con botón de maniobra de plástico 139 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con botón de maniobra de plástico

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con botón de maniobra de plástico

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con botón de maniobra de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1Carrera
S
F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03098-1105Laceroendurecido51221472451,3512 183.96 MXN
03098-1206Laceroendurecido61425562861,8614 203.28 MXN
03098-1308Laceroendurecido81833743682,31535 263.76 MXN
03098-1410Laceroendurecido1022338040102,81534 403.76 MXN
03098-01105Lacero inoxidableendurecido51221472451,3512 312.48 MXN
03098-01206Lacero inoxidableendurecido61425562861,8614 356.16 MXN
03098-01308Lacero inoxidableendurecido81833743682,31535 475.72 MXN
03098-01410Lacero inoxidableendurecido1022338040102,81534 749.00 MXN
03098-11105Lacero inoxidableno endurecido51221472451,3512 296.80 MXN
03098-11206Lacero inoxidableno endurecido61425562861,8614 338.52 MXN
03098-11308Lacero inoxidableno endurecido81833743682,31535 450.52 MXN
03098-11410Lacero inoxidableno endurecido1022338040102,81534 712.32 MXN

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1Carrera
S
F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03098-2105Maceroendurecido51221472451,3512 236.32 MXN
03098-2206Maceroendurecido61425562861,8614 261.80 MXN
03098-2308Maceroendurecido81833743682,31535 309.12 MXN
03098-2410Maceroendurecido1022338040102,81534 475.72 MXN
03098-02105Macero inoxidableendurecido51221472451,3512 402.36 MXN
03098-02206Macero inoxidableendurecido61425562861,8614 454.72 MXN
03098-02308Macero inoxidableendurecido81833743682,31535 559.72 MXN
03098-02410Macero inoxidableendurecido1022338040102,81534 879.48 MXN
03098-12105Macero inoxidableno endurecido51221472451,3512 382.48 MXN
03098-12206Macero inoxidableno endurecido61425562861,8614 433.44 MXN
03098-12308Macero inoxidableno endurecido81833743682,31535 531.44 MXN
03098-12410Macero inoxidableno endurecido1022338040102,81534 836.08 MXN

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con vástago roscado

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con vástago roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D3LL1L4Carrera
S
F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03098-3105Naceroendurecido512M43724851,3512 171.08 MXN
03098-3206Naceroendurecido614M64328961,8614 188.44 MXN
03098-3308Naceroendurecido818M856361282,31535 233.52 MXN
03098-3410Naceroendurecido1022M8624012102,81534 360.08 MXN
03098-03105Nacero inoxidableendurecido512M43724851,3512 290.64 MXN
03098-03206Nacero inoxidableendurecido614M64328961,8614 330.96 MXN
03098-03308Nacero inoxidableendurecido818M856361282,31535 420.00 MXN
03098-03410Nacero inoxidableendurecido1022M8624012102,81534 664.72 MXN
03098-13105Nacero inoxidableno endurecido512M43724851,3512 276.36 MXN
03098-13206Nacero inoxidableno endurecido614M64328961,8614 313.88 MXN
03098-13308Nacero inoxidableno endurecido818M856361282,31535 400.96 MXN
03098-13410Nacero inoxidableno endurecido1022M8624012102,81534 634.76 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50