norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Pestillo de acero inoxidable 1.4308.
Clavija de bloqueo de acero inoxidable 1.4305.
Manguito de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural. Clavija de bloqueo pulida, no endurecida.Indicación:Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.
Indicación sobre el dibujo:
Forma E: Empuñadura sin recubrimiento, manguito liso
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099 Pasadores de bloqueo de acero inoxidable 208 kB

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1LL1BB1HF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-1080410E41038259361814 410.87 MXN
03099-1080510E51038259361,3814 410.87 MXN
03099-1080610E61038259361,8814 410.87 MXN
03099-1080512E51246,83010,83,681,3815 450.60 MXN
03099-1080612E61246,83010,83,681,8815 450.60 MXN
03099-1080812E81246,83010,83,682,3815 450.60 MXN
03099-1080616E61660,44014,44,8101,81535 492.14 MXN
03099-1080816E81660,44014,44,8102,31535 492.14 MXN
03099-1081016E101660,44014,44,8102,81535 492.14 MXN
03099-1080820E8207050186122,32060 585.75 MXN
03099-1081020E10207050186122,82060 585.75 MXN
03099-1081220E122070501861232060 585.75 MXN