|
|
02010-01Pernos de apoyo de cerámica |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cerámica de altas prestaciones Cerazur.Versión:Pulido. Superficie de apoyo sin centrado.Indicación:Los pernos de apoyo se pueden utilizar también como pies para dispositivos.Ventajas:Cerazur es muy resistente a impactos y a la flexión. El óxido de circonio es la base del material. Se trata de una solución combinada de metal y cerámica.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | H | H1 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02010-01-060025 | 6 | 4 | 2,5 | 6,5 | 1 | 1 | | | 2,352.28 MXN | | 02010-01-060045 | 6 | 4 | 4,5 | 8,5 | 1 | 1 | | | 2,496.20 MXN | | 02010-01-060050 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | | | 2,496.20 MXN | | 02010-01-100040 | 10 | 6 | 4 | 8,5 | 1 | 1 | | | 2,496.20 MXN | | 02010-01-100080 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 1 | 1 | | | 2,640.40 MXN | | 02010-01-120060 | 12 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | | | 2,784.32 MXN | | 02010-01-120100 | 12 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | | | 2,928.24 MXN | | 02010-01-160050 | 16 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | | | 2,928.24 MXN | | 02010-01-160130 | 16 | 8 | 13 | 10 | 1 | 1 | | | 3,552.36 MXN | | 02010-01-194060 | 19,4 | 10 | 6 | 12 | 1 | 1 | | | 4,320.40 MXN | | 02010-01-194120 | 19,4 | 10 | 12 | 12 | 1 | 1 | | | 5,232.36 MXN | | 02010-01-250080 | 25 | 12 | 8 | 14 | 1 | 1 | | | 6,528.76 MXN | | 02010-01-250200 | 25 | 12 | 20 | 14 | 1 | 1 | | | 7,344.12 MXN | | 02010-01-250300 | 25 | 12 | 30 | 14 | 1 | 1 | | | 8,304.24 MXN | | 02010-01-300250 | 30 | 16 | 25 | 20 | 1 | 1 | | | 10,176.60 MXN | | 02010-01-300400 | 30 | 16 | 40 | 20 | 1 | 1 | | | 11,376.68 MXN | | 02010-01-300500 | 30 | 16 | 50 | 20 | 1 | 1 | | | 13,488.72 MXN | | 02010-01-300650 | 30 | 16 | 65 | 20 | 1 | 1 | | | 13,488.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|