norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente, bruñido.
Superficie de apoyo endurecida por inducción y pulida.
Indicación:Los pernos de apoyo se pueden emplear tanto a modo de soporte estable y de alta precisión, como a modo de tope.
Gracias a su forma de clavija, estos pernos también se pueden utilizar en piezas con puntos de apoyo estrechos.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02027 Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca exterior 115 kB

Planos

Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBD

D1EHH1SWCADAcc.PrecioPedir
02027-10604208M6411201010 251.16 MXN
02027-10604308M6411301510 256.48 MXN
02027-108043010M8414,4301513 274.12 MXN
02027-108044010M8414,4402013 279.72 MXN
02027-108063010M8614,4301513 281.40 MXN
02027-108064010M8614,4402013 286.44 MXN
02027-110063014M10619301517 297.08 MXN
02027-110065014M10619502517 306.04 MXN
02027-110083014M10819301517 302.68 MXN
02027-110085014M10819502517 311.36 MXN
02027-112064014M12621,2402019 313.04 MXN
02027-112066014M12621,2603019 327.32 MXN
02027-112084014M12821,2402019 320.32 MXN
02027-112086014M12821,2603019 334.32 MXN