norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y pulido (HRC 60 ±2).Indicación:Los pernos de alojamiento facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. En combinación con los casquillos receptores endurecidos 02026 permiten un cambio de piezas de trabajo rápido, preciso y de bajo desgaste.

Las versiones D1 = 5 y D1 = 6 no tienen ninguna rosca interior.
Indicación sobre el dibujo:
Forma B: Perno de alojamiento cilíndrico
Forma C: Perno de alojamiento aplanado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02025 Pernos de alojamiento con rosca interior 366 kB

Planos (vista completa)

Pernos de alojamiento con rosca interior

Pernos de alojamiento con rosca interior, forma B cilíndrica

Más información

Planos

Pernos de alojamiento con rosca interior, forma B cilíndrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1D1

D2HH1H2GRTCADAcc.PrecioPedir
02025-205Bversión corta53835-1,50- 258.26 MXN
02025-206Bversión corta641046-1,80- 258.26 MXN
02025-208Bversión corta8611,467,4M2,52,55 265.79 MXN
02025-210Bversión corta10713,779,7M2,535 278.12 MXN
02025-212Bversión corta12816812M33,56 290.16 MXN
02025-216Bversión corta1612201215M458 337.72 MXN
02025-220Bversión corta201425,51419,5M5610 525.25 MXN
02025-305Bversión larga531035-1,50- 270.61 MXN
02025-306Bversión larga641246-1,80- 270.61 MXN
02025-308Bversión larga8617,467,4M2,52,55 278.12 MXN
02025-310Bversión larga10721,779,7M2,535 290.16 MXN
02025-312Bversión larga12824812M33,56 301.60 MXN
02025-316Bversión larga1612291215M458 350.07 MXN
02025-320Bversión larga201435,51419,5M5610 543.00 MXN

Pernos de alojamiento con rosca interior, forma C aplanada

Más información

Planos

Pernos de alojamiento con rosca interior, forma C aplanada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1D1D2HH1H2GRBTCADAcc.PrecioPedir
02025-405Cversión corta53835-1,50-- 283.85 MXN
02025-406Cversión corta641046-1,80-- 283.85 MXN
02025-408Cversión corta8611,467,4M2,52,52,55 290.16 MXN
02025-410Cversión corta10713,779,7M2,533,05 301.60 MXN
02025-412Cversión corta12816812M33,53,56 313.95 MXN
02025-416Cversión corta1612201215M4558 375.05 MXN
02025-420Cversión corta201425,51419,5M56610 568.89 MXN
02025-505Cversión larga531035-1,50-- 298.30 MXN
02025-506Cversión larga641246-1,80-- 298.30 MXN
02025-508Cversión larga8617,467,4M2,52,52,55 301.60 MXN
02025-510Cversión larga10721,779,7M2,533,05 313.95 MXN
02025-512Cversión larga12824812M33,53,56 326.59 MXN
02025-516Cversión larga1612291215M4558 412.37 MXN
02025-520Cversión larga201435,51419,5M56610 594.78 MXN