norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pernos de apoyo se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
En la rosca D se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con rosca exterior.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Superficie plana
Forma B: Superficie convexa
Forma C: Superficie serrada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02029 Pernos de apoyo con pivote de posicionamiento 173 kB

Planos (vista completa)

Pernos de apoyo con pivote de posicionamiento

Perno de apoyo con pivote de posicionamiento, forma A, superficie plana

Más información

Planos

Perno de apoyo con pivote de posicionamiento, forma A, superficie plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2HH1H2PSWCADAcc.PrecioPedir
02029-106012AM6711,912,544617 359.80 MXN
02029-106025AM6711,92544617 451.64 MXN
02029-110020AM101017,820571024 585.48 MXN
02029-110040AM101017,840671024 569.80 MXN
02029-116030AM162025,83010131641 987.56 MXN
02029-116060AM162025,86010131641 1,011.08 MXN

Perno de apoyo con pivote de posicionamiento, forma B, superficie convexa

Más información

Planos

Perno de apoyo con pivote de posicionamiento, forma B, superficie convexa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2HH1H2PRSWCADAcc.PrecioPedir
02029-206012BM6711,912,5446617 319.48 MXN
02029-206025BM6711,925446617 437.08 MXN
02029-210020BM101017,82057107,524 351.68 MXN
02029-210040BM101017,84067107,524 460.32 MXN
02029-216030BM162025,8301013162641 597.52 MXN
02029-216060BM162025,8601013162641 735.84 MXN

Perno de apoyo con pivote de posicionamiento, forma C, superficie serrada

Más información

Planos

Perno de apoyo con pivote de posicionamiento, forma C, superficie serrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2HH1H2PSWCADAcc.PrecioPedir
02029-310020CM101017,820571024 724.64 MXN
02029-310040CM101017,840671024 1,784.16 MXN
02029-316030CM162025,83010131641 1,004.36 MXN
02029-316060CM162025,86010131641 1,078.84 MXN