norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los Smart Products ofrecen un valor adicional porque permiten consultar electrónicamente el estado de accionamiento de los distintos elementos de sujeción y de apoyo.

Los pernos de apoyo se pueden utilizar como soporte, tope o pieza de presión para las piezas de trabajo a mecanizar.
Un interruptor final que está incorporado en el perno de apoyo con sensor de apoyo detecta si una pieza de trabajo está apoyada o no.

Si el perno de apoyo se conecta mediante el casquillo con USB de tipo C con módulo Bluetooth 85876, este último transmite por vía inalámbrica el estado del sensor. A continuación, por ejemplo, la señal puede recibirla y procesarla la pasarela 85875.
Además, la indicación LED integrada del módulo Bluetooth visualiza el estado del perno de apoyo.

El módulo Bluetooth se encarga de la alimentación eléctrica del perno de apoyo y, en caso necesario, se puede cambiar sin tener que configurar de nuevo.
Material:Perno de apoyo de acero templado y revenido.
Sensor de apoyo de acero inoxidable.
Carcasa del conector de acero.
Versión:Perno de apoyo bruñido, endurecido y rectificado.
Carcasa del conector bruñida.
Indicación:La transmisión segura de la señal solo se puede garantizar si la pieza de trabajo presiona hacia abajo el sensor de apoyo al ras con la superficie de contacto. La tolerancia es de 0,2 mm.

La superficie de contacto de la pieza de trabajo debe ser mayor de Ø10 mm.
Datos técnicos:Véanse Descargas, Indicación técnica.Aplicación:Con el perno de apoyo se puede controlar el posicionamiento de las piezas. Los pernos de apoyo se pueden también utilizar como topes con consulta de posición.
Rango de temperatura:De 0 °C a +65 °C.Accesorios:Módulo de Bluetooth 85876.
Pasarela 85875.
Seguridad:Los pernos de apoyo con sensor de apoyo no son aptos para la protección de las personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Sensor de apoyo
2) Casquillo con USB-de tipo C
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02015 Pernos de apoyo con sensor de apoyo 415 kB
 OBJETS-CONNECTES-BROCHURE-2023-GB-BD 2,8 MB

Planos

Pernos de apoyo con sensor de apoyo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

D1D2D3HH1H2L3L4CADAcc.PrecioPedir
02015-123033,2530123630140,352,502,50 4,708.48 MXN
02015-163033,2530163630200,352,502,50 4,743.20 MXN
02015-203033,2530203630200,352,502,50 4,777.36 MXN