norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de apoyo de acero bruñido, endurecido y rectificado, sin centrado
02010

Pernos de apoyo de acero bruñido, endurecido y rectificado, sin...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido.
Superficie de apoyo sin centrado.
Indicación:En caso de aplicación de varios pernos de apoyo, la altura de apoyo se puede rectificar. Los pernos de apoyo se pueden utilizar también como pies para dispositivos.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02010 Pernos de apoyo de acero bruñido, endurecido y rectificado, sin centrado 438 kB

Planos

Pernos de apoyo de acero bruñido, endurecido y rectificado, sin centrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2HH1L3L4CADAcc.PrecioPedir
02010-041642,56,50,71,2 115.89 MXN
02010-042644,58,50,71,2 118.59 MXN
02010-0464560,71,2 87.00 MXN
02010-0611064,58,50,91,5 129.14 MXN
02010-0610688,50,91,5 96.03 MXN
02010-0816851022 116.79 MXN
02010-081168131022 159.84 MXN
02010-10201061222 220.33 MXN
02010-1012010121222 224.55 MXN
02010-12251281422 233.28 MXN
02010-1222512201422 298.59 MXN
02010-1232512301422 340.44 MXN
02010-16301625202,52,5 401.84 MXN
02010-164301640202,52,5 452.41 MXN
02010-165301650202,52,5 492.74 MXN
02010-166301665202,52,5 549.33 MXN
02010-20302080202,52,5 826.55 MXN
02010-2013020100202,52,5 717.58 MXN
02010-202402013203,23,2 620.66 MXN
02010-203402032203,23,2 864.47 MXN