|
|
02040_CPies de posiciones con rosca exterior y superficie serrada,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D1 | G | H | E | SW | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02040-308 | C | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 284.48 MXN | | 02040-3102 | C | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 302.12 MXN | | 02040-3081 | C | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | 318.64 MXN | | 02040-3101 | C | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 345.52 MXN | | 02040-3103 | C | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | 361.20 MXN | | 02040-3152 | C | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | 361.20 MXN | | 02040-310 | C | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 366.52 MXN | | 02040-315 | C | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 366.52 MXN | | 02040-3151 | C | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 875.00 MXN | | 02040-3201 | C | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 900.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|