norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pies del dispositivo se utilizan para soportar piezas de trabajo y dispositivos brutos y tratados. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Superficie plana endurecida
Forma B: Superficie plana pulida y endurecida
Forma C: Superficie convexa endurecida
Forma D: Superficie serrada tratada en caliente
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02070 Pies del dispositivo con rosca interior 178 kB

Planos (vista completa)

Pies del dispositivo con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDEGHRTSWCADAcc.PrecioPedir
02070-106X20A9,52M620-1210 144.76 MXN
02070-106X40A9,52M640-1210 138.88 MXN
02070-110X32A16,53M1032-1817 231.56 MXN
02070-110X63A16,53M1063-1817 249.48 MXN
02070-112X32A18,53M1232-1819 285.88 MXN
02070-112X63A18,53M1263-1819 309.12 MXN
02070-116X50A234M1650-2424 355.04 MXN
02070-116X100A234M16100-2424 393.40 MXN
02070-206X20B9,52M620-1210 299.88 MXN
02070-206X40B9,52M640-1210 279.16 MXN
02070-210X32B16,53M1032-1817 340.48 MXN
02070-210X63B16,53M1063-1817 389.20 MXN
02070-212X32B18,53M1232-1819 441.84 MXN
02070-212X63B18,53M1263-1819 452.20 MXN
02070-216X50B234M1650-2424 511.28 MXN
02070-216X100B234M16100-2424 536.20 MXN
02070-306X20C9,5-M620151210 325.36 MXN
02070-306X40C9,5-M640151210 320.60 MXN
02070-310X32C16,5-M1032301817 269.92 MXN
02070-310X63C16,5-M1063301817 287.28 MXN
02070-312X32C18,5-M1232351819 375.48 MXN
02070-312X63C18,5-M1263351819 384.16 MXN
02070-316X50C23-M1650402424 589.96 MXN
02070-316X100C23-M16100402424 737.80 MXN
02070-406X20D9,5-M620-1210 401.80 MXN
02070-406X40D9,5-M640-1210 360.92 MXN
02070-410X32D16,5-M1032-1817 578.76 MXN
02070-410X63D16,5-M1063-1817 578.76 MXN
02070-412X32D18,5-M1232-1819 649.60 MXN
02070-412X63D18,5-M1263-1819 661.36 MXN
02070-416X50D23-M1650-2424 1,149.12 MXN
02070-416X100D23-M16100-2424 964.32 MXN