norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Topes ajustables, acero inoxidable con resorte y sensor de estado
02160

Topes ajustables, acero inoxidable con resorte y sensor de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Además de su función mecánica como elemento de apoyo, los topes ajustables con sensor de estado sirven para consultar si un componente está en contacto con el tope o no.
El sensor reconoce si el empujador está replegado o desplegado, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
Material:

Tornillo y empujador de acero inoxidable 1.4301.
Casquillo guía de acero inoxidable 1.4112.
Sensor de estado de acero inoxidable.

Versión:Tornillo y empujador, casquillo guía y sensor de estado con acabado natural.Indicación:La distancia de conmutación asegurada se alcanza cuando el empujador se acciona a ras de la superficie de tope del casquillo guía. El sensor se suministra sin montar.

Recomendación de montaje: pegado con LOCTITE 638, por ejemplo.

Longitud de cable: 0,3 metros.

Atención: ¡enroscar el sensor hasta el tope!
Datos técnicos:Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: 100 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Frecuencia de conmutación: 5000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 0,3 m de cable, PUR, con conector de enchufe
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Aplicación:Los topes con sensor de estado permiten un control del proceso en función del estado. Además se puede garantizar así que una pieza de trabajo o un componente móvil se encuentre en el lugar deseado antes de continuar con los pasos siguientes.Montaje:El sensor de estado debe atornillarse completamente hasta el tope.
Se recomienda pegarlo, por ejemplo, con Loctite 638.
Accesorios:Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin apantallar 80150.Seguridad:Los topes con sensores de estado no son aptos para asegurar personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo
2) Empujador
3) Casquillo guía
4) Sensor de estado
5) Display LED

BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02160 Topes ajustables, acero inoxidable con resorte y sensor de estado 201 kB

Planos

Topes ajustables, acero inoxidable con resorte y sensor de estado

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoBDD1HH1SWCADAcc.PrecioPedir
02160-080352125M8335,2213 2,939.44 MXN
02160-100352225M10335,2217 2,939.44 MXN
02160-120352325M12335,2219 2,939.44 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50