norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:Forma A:
Gracias a la punta redondeada, los tornillos de apoyo también se pueden utilizar como elementos de posicionamiento para piezas de trabajo con perforaciones o similares.

Forma B:
Gracias a la punta, los tornillos de apoyo también se pueden utilizar para centrar piezas de trabajo.
Accesorios:Placas de base 01042.
Carriles básicos 34000-15.
Piezas de extensión 02035-01.
Placas de retención 33263.
Indicación sobre el dibujo:
1) contratuerca

Forma A: redondeada
Forma B: en punta
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02037-01 Tornillos de apoyo de acero inoxidable 260 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de apoyo de acero inoxidable

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie de alojamiento/
de apoyo
ABCD

EGSWSW1CADAcc.PrecioPedir
02037-01-10040015Aredondo106315840M101719 866.32 MXN

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie de alojamiento/
de apoyo
ABCD

EGSWSW1CADAcc.PrecioPedir
02037-01-10030010Bpuntiagudo1050,610,61030M101719 1,066.24 MXN