|
|
02005Soportes con bola oscilante ajustables |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Versión de acero: Carcasa tratada en caliente y fosfatada al manganeso. Tuercas bruñidas.
Modelo de acero inoxidable: Carcasa bonificada y pulida electrolíticamente. Tuercas bruñidas.Indicación:La bola está asegurada contra torsiones.Indicación sobre el dibujo:Forma C: bola aplanada, plana Forma F: bola aplanada, con acanaladura Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Ø de bola | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02005-108 | C | acero | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 692.16 MXN | | 02005-110 | C | acero | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 930.44 MXN | | 02005-112 | C | acero | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 930.44 MXN | | 02005-116 | C | acero | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 1,282.96 MXN | | 02005-120 | C | acero | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 2,221.24 MXN | | 02005-1081 | C | acero inoxidable | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 831.04 MXN | | 02005-1101 | C | acero inoxidable | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 1,116.36 MXN | | 02005-1121 | C | acero inoxidable | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 1,116.36 MXN | | 02005-1161 | C | acero inoxidable | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 1,539.72 MXN | | 02005-1201 | C | acero inoxidable | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 2,665.88 MXN | | 02005-308 | F | acero | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 934.08 MXN | | 02005-310 | F | acero | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 1,197.56 MXN | | 02005-312 | F | acero | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 1,197.56 MXN | | 02005-316 | F | acero | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 1,694.28 MXN | | 02005-320 | F | acero | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 2,667.00 MXN | | 02005-3081 | F | acero inoxidable | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 1,121.40 MXN | | 02005-3101 | F | acero inoxidable | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 1,437.24 MXN | | 02005-3121 | F | acero inoxidable | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 1,437.24 MXN | | 02005-3161 | F | acero inoxidable | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 2,033.08 MXN | | 02005-3201 | F | acero inoxidable | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 3,199.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|