|
|
21062Guías de carro de cola de milano con husillo micrómetro y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:EN-GJL-250. Versión:Acabado natural, pulido.Indicación:Estas guías de carro de precisión se utilizan, por ejemplo, en la construcción de máquinas, construcción de portapiezas y construcción de aparatos de medición, así como en la industria óptica y en mecánica de precisión. En lugar del tornillo de ajuste central "M1" se puede utilizar una palanca de sujeción 06460. Los valores de carga admisibles indicados (F) están pensados para cargas dinámicas con una vida útil de 1 millón de carreras. En caso de carga estática, se admite el valor de tabla "F" multiplicado por 10. Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
En la parte superior del carro hay un orificio de centrado adicional en las perforaciones D2 y D3. En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 pueden montarse en el carro de forma precisa otros elementos de conexión.
TI E = número de perforaciones de fijación E/M en la parte interior. TA E = número de perforaciones de sujeción E/M en la parte exterior. TI E1 = número de perforaciones de sujeción E1/D1 en la parte interior.
TI E1 = número de perforaciones de fijación E1/D1 en la parte exterior.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | A1 | A2 | B | B1 | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | E1 | E2 | E3 | TI E | TA E | TI E1 | TA E1 | K | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21062-050080 | 25 | 15 | 17,5 | 50 | 49,5 | 29 | M6x1 | 7 | M4 | 4,3 | 8,2 | - | 14 | 28 | 28 | - | - | 6 | 6 | 23,5 | | | 15,071.28 MXN | | 21062-050105 | 25 | 15 | 17,5 | 50 | 49,5 | 54 | M6x1 | 7 | M4 | 4,3 | 8,2 | - | 14 | 28 | 28 | - | - | 8 | 6 | 23,5 | | | 15,939.84 MXN | | 21062-050180 | 25 | 15 | 17,5 | 50 | 49,5 | 77 | M6x1 | 7 | M4 | 4,3 | 8,2 | - | 28 | 28 | 28 | - | - | 12 | 6 | 23,5 | | | 16,471.84 MXN | | 21062-050205 | 25 | 15 | 17,5 | 50 | 49,5 | 102 | M6x1 | 7 | M4 | 4,3 | 8,2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | - | 12 | 6 | 23,5 | | | 22,106.84 MXN | | 21062-075105 | 32 | 19,5 | 22 | 75 | 74,5 | 27 | M8x1 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 25 | 25 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | 29 | | | 18,025.00 MXN | | 21062-075130 | 32 | 19,5 | 22 | 75 | 74,5 | 52 | M8x1 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 25 | 25 | 50 | 4 | 4 | 10 | 6 | 29 | | | 19,371.24 MXN | | 21062-075155 | 32 | 19,5 | 22 | 75 | 74,5 | 77 | M8x1 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 25 | 25 | 50 | 4 | 4 | 10 | 6 | 29 | | | 21,325.92 MXN | | 21062-075180 | 32 | 19,5 | 22 | 75 | 74,5 | 72 | M8x1 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 25 | 25 | 50 | 4 | 4 | 14 | 6 | 29 | | | 22,474.76 MXN | | 21062-100135 | 40 | 24 | 28 | 100 | 99,5 | 32 | M10x1 | 10 | M5 | 5,3 | 10,2 | 86 | 25 | 25 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | 36 | | | 21,673.40 MXN | | 21062-100160 | 40 | 24 | 28 | 100 | 99,5 | 57 | M10x1 | 10 | M5 | 5,3 | 10,2 | 86 | 25 | 25 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | 36 | | | 22,498.00 MXN | | 21062-100260 | 40 | 24 | 28 | 100 | 99,5 | 108 | M10x1 | 10 | M5 | 5,3 | 10,2 | 86 | 50 | 50 | 50 | 4 | 6 | 10 | 6 | 36 | | | 29,013.04 MXN | | 21062-150210 | 50 | 29,5 | 37 | 150 | 149 | 58 | Tr16x2 | 13 | M6 | 6,3 | 11 | 130 | 50 | 50 | 100 | 4 | 4 | 6 | 6 | 36 | | | 32,034.80 MXN | | 21062-150310 | 50 | 29,5 | 37 | 150 | 149 | 108 | Tr16x2 | 13 | M6 | 6,3 | 11 | 130 | 50 | 100 | 100 | 4 | 6 | 6 | 6 | 36 | | | 42,633.08 MXN | |
Referencia | L | L1 | L2 | L3 | P | P1 | O | R | U2 | M | M1 | M2 | T1 | T2 | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21062-050080 | 80 | 48 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 18,5 | 8 | 43 | - | M5 | M4 | 0,02 | 0,02 | 110 | 2 | 6 | 2 | | | 15,071.28 MXN | | 21062-050105 | 105 | 48 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 18,5 | 8 | 43 | - | M5 | M4 | 0,02 | 0,02 | 60 | 2 | 6 | 2 | | | 15,939.84 MXN | | 21062-050180 | 180 | 100 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 18,5 | 8 | 43 | - | M5 | M4 | 0,025 | 0,025 | 120 | 4 | 9 | 4 | | | 16,471.84 MXN | | 21062-050205 | 205 | 100 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 18,5 | 8 | 43 | - | M5 | M4 | 0,025 | 0,025 | 110 | 4 | 9 | 4 | | | 22,106.84 MXN | | 21062-075105 | 105 | 75 | 60 | 5,5 | 2,1 | 3,6 | 22,4 | 8 | 48,5 | M5 | M5 | M5 | 0,02 | 0,02 | 290 | 5 | 19 | 6 | | | 18,025.00 MXN | | 21062-075130 | 130 | 75 | 60 | 5,5 | 2,1 | 3,6 | 22,4 | 8 | 48,5 | M5 | M5 | M5 | 0,025 | 0,025 | 165 | 5 | 19 | 6 | | | 19,371.24 MXN | | 21062-075155 | 155 | 75 | 60 | 5,5 | 2,1 | 3,6 | 22,4 | 8 | 48,5 | M5 | M5 | M5 | 0,025 | 0,025 | 110 | 5 | 19 | 6 | | | 21,325.92 MXN | | 21062-075180 | 180 | 105 | 60 | 5,5 | 2,1 | 3,6 | 22,4 | 8 | 48,5 | M5 | M5 | M5 | 0,025 | 0,025 | 90 | 5 | 19 | 6 | | | 22,474.76 MXN | | 21062-100135 | 135 | 100 | 88 | 8 | 2,1 | 3,8 | 22,4 | 8 | 49 | M6 | M6 | M6 | 0,025 | 0,025 | 590 | 11 | 43 | 12 | | | 21,673.40 MXN | | 21062-100160 | 160 | 100 | 88 | 8 | 2,1 | 3,8 | 22,4 | 8 | 49 | M6 | M6 | M6 | 0,025 | 0,025 | 350 | 11 | 43 | 12 | | | 22,498.00 MXN | | 21062-100260 | 260 | 149 | 88 | 8 | 2,1 | 3,8 | 22,4 | 8 | 49 | M6 | M6 | M6 | 0,03 | 0,03 | 400 | 23 | 63 | 26 | | | 29,013.04 MXN | | 21062-150210 | 210 | 149 | 135 | 8 | 2,6 | 4,3 | 25 | 10 | 49 | M6 | M6 | M6 | 0,03 | 0,03 | 920 | 31 | 128 | 33 | | | 32,034.80 MXN | | 21062-150310 | 310 | 199 | 135 | 8 | 2,6 | 4,3 | 25 | 10 | 49 | M6 | M6 | M6 | 0,03 | 0,03 | 850 | 53 | 170 | 55 | | | 42,633.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|