norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio EN AW-6082.Versión:Negro anodizado.Indicación:Estas guías de carro de alta precisión se utilizan, por ejemplo, en la construcción de máquinas, construcción de dispositivos y construcción de aparatos de medición, así como en la industria óptica y en mecánica de precisión.
El valor de carga admisible indicado (F) está pensado para cargas estáticas.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.

TI = Número de perforaciones de sujeción E1/E2/MI en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E/E1/MA en la parte exterior.

TM = Número de perforaciones de centrado D1 en la parte interior.
TN = Número de perforaciones de centrado D1 en la parte exterior.
Ventajas:En todas las perforaciones roscadas hay un orificio de centrado adicional. En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 pueden montarse en el carro de forma precisa otros elementos de conexión. Combinación rápida a posteriori en dirección x-y-z.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21010 Guías de carro de cola de milano con husillo micrómetro y perforaciones de posicionamiento 288 kB
 norelem Manual de Instrucciones Guias de Carro 2020 1,3 MB

Planos

Guías de carro de cola de milano con husillo micrómetro y perforaciones de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAB

B1D1D2D3D4EE1E2E3E4Carrera
S
TlTATMTNHIKK1CADAcc.PrecioPedir
21010-020030132019,54M22,34,2126-81010882888,49,57 6,800.64 MXN
21010-020035132019,54M22,34,2126-81215882888,49,57 6,895.84 MXN
21010-020045132019,54M22,34,2126-816258821088,49,57 6,990.48 MXN
21010-030040153029,55M2,52,85,72387,5151510128489,810,79,57 7,324.52 MXN
21010-030045153029,55M2,52,85,72387,5151515128489,810,79,57 7,418.88 MXN
21010-030055153029,55M2,52,85,72387,51515251284109,810,79,57 7,514.08 MXN
21010-050067235049,57M44,38,2381611282815128881416,21814 7,752.08 MXN
21010-050080235049,57M44,38,2381611282830128881416,21814 7,847.56 MXN
21010-050105235049,57M44,38,23816112828551288101416,21814 7,942.48 MXN
21010-080110348079,510M55,59603413404030128882322,52618 9,797.20 MXN
21010-080135348079,510M55,59603413404055128882322,52618 9,891.84 MXN
21010-080160348079,510M55,596034134040801288102322,52618 9,987.60 MXN
21010-080185348079,510M55,5960341340401051288122322,52618 10,034.92 MXN
21010-1201504512011910M55,39,5904025703530128883027,52618 12,080.32 MXN
21010-1201754512011910M55,39,59040257035551288123027,52618 12,318.32 MXN
21010-1202004512011910M55,39,59040257035801288123027,52618 12,793.20 MXN
21010-1202254512011910M55,39,590402570351051288123027,52618 13,221.32 MXN
ReferenciaL

L1L2L3L4MIMAM2NOYHusilloPP1T1T2T3F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21010-020030301914,82,749,1M2x3M2x3M2M2,545,6M5x0,51,12,10,030,030,041800,4520,3 6,800.64 MXN
21010-020035351914,82,754,1M2x3M2x3M2M2,545,6M5x0,51,12,10,030,030,041800,4520,3 6,895.84 MXN
21010-020045451914,82,764,1M2x3M2x3M2M2,545,6M5x0,51,12,10,030,030,041800,4520,3 6,990.48 MXN
21010-030040402823,53,259,1M3x4,5M3x4,5M2,5M2,547,5M5x0,51,12,10,030,030,043501,141 7,324.52 MXN
21010-030045452823,53,264,1M3x4,5M3x4,5M2,5M2,547,5M5x0,51,12,10,030,030,043501,141 7,418.88 MXN
21010-030055552823,53,274,1M3x4,5M3x4,5M2,5M2,547,5M5x0,51,12,10,030,030,043501,141 7,514.08 MXN
21010-0500676748404,5100,6M4x6M4x8M4M4611,5M6x11,630,030,030,045402,582,3 7,752.08 MXN
21010-0500808048404,5113,6M4x6M4x8M4M4611,5M6x11,630,030,030,045402,582,3 7,847.56 MXN
21010-05010510548404,5138,6M4x6M4x8M4M4611,5M6x11,630,030,030,045402,582,3 7,942.48 MXN
21010-08011011078686152,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 9,797.20 MXN
21010-08013513578686177,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 9,891.84 MXN
21010-08016016078686202,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 9,987.60 MXN
21010-08018518578686227,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 10,034.92 MXN
21010-1201501501191067196,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,030,030,041500304518 12,080.32 MXN
21010-1201751751191067221,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,030,030,041500304518 12,318.32 MXN
21010-1202002001191067246,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,040,040,061500304518 12,793.20 MXN
21010-1202252251191067271,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,040,040,061500304518 13,221.32 MXN