|
|
21031Guías de carro de cola de milano con topes finales |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:GJL 250.Versión:Acabado natural, pulido.Indicación:En lugar del tornillo de ajuste central "N" se puede utilizar una palanca de sujeción 06460. Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para cargas dinámicas con una vida útil de 1 millón de carreras. En caso de carga estática, se admite el valor de tabla "F" de 10 posiciones. Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
TI = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte interior. TA = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte exterior.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | B1 | C | D | E | Tl | TA | I | L | L1 | M | N | O | R | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21031-050080 | 25 | 50 | 49,5 | 25 | 15 | 28 | 4 | 6 | 17,6 | 80 | 50 | M4 | M5 | 14 | 6 | 109 | 2 | 6 | 2 | | | 8,323.28 MXN | | 21031-050105 | 25 | 50 | 49,5 | 50 | 15 | 28 | 4 | 8 | 17,6 | 105 | 50 | M4 | M5 | 14 | 6 | 61 | 2 | 6 | 2 | | | 8,840.16 MXN | | 21031-075105 | 32 | 75 | 74,5 | 25 | 19,5 | 62 | 4 | 4 | 22,5 | 105 | 75 | M5 | M5 | 15 | 6 | 290 | 5 | 19 | 6 | | | 10,695.44 MXN | | 21031-075130 | 32 | 75 | 74,5 | 50 | 19,5 | 62 | 4 | 4 | 22,5 | 130 | 75 | M5 | M5 | 15 | 6 | 168 | 5 | 19 | 6 | | | 11,169.20 MXN | | 21031-100135 | 40 | 100 | 99,5 | 25 | 24 | 86 | 4 | 4 | 27,5 | 135 | 100 | M6 | M6 | 15 | 6 | 586 | 11 | 43 | 12 | | | 13,455.12 MXN | | 21031-100160 | 40 | 100 | 99,5 | 50 | 24 | 86 | 4 | 4 | 27,5 | 160 | 100 | M6 | M6 | 15 | 6 | 351 | 11 | 43 | 12 | | | 14,447.16 MXN | | 21031-100260 | 40 | 100 | 99,5 | 100 | 24 | 86 | 4 | 6 | 27,5 | 260 | 150 | M6 | M6 | 15 | 6 | 395 | 23 | 63 | 26 | | | 19,405.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|