norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 250.Versión:Acabado natural, pulido.Indicación:En lugar del tornillo de ajuste central "N" se puede utilizar una palanca de sujeción 06460. La escala de graduación del tornillo micrómetro es de 0,02 mm. Otras graduaciones a petición.
Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para cargas dinámicas con una vida útil de 1 millón de carreras. En caso de carga estática, se admite el valor de tabla "F" de 10 posiciones.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.

TI = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte exterior.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21032 Guías de carro de cola de milano con husillo micrómetro 161 kB

Planos

Guías de carro de cola de milano con husillo micrómetro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABB1CD

ETlTAIKLL1MNORU2HusilloF
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21032-050080255049,52515284617,6238050M4M519631M6x1109262 14,542.64 MXN
21032-050105255049,55015284817,62310550M4M519631M6x161494 15,380.40 MXN
21032-050205255049,5100152881617,623205100M4M519631M6x11147128 21,331.80 MXN
21032-075105327574,52519,5624422,53010575M5M521638M10x12905196 17,392.48 MXN
21032-075130327574,55019,5624422,53013075M5M521638M10x11685196 18,691.68 MXN
21032-075155327574,57519,5624422,53015575M5M521638M10x11185196 20,577.76 MXN
21032-1001354010099,52524864427,530135100M6M621638M10x1586114312 20,913.20 MXN
21032-1001604010099,55024864427,530160100M6M621638M10x1351114312 21,709.24 MXN
21032-1002604010099,510024864627,530260150M6M621638M10x1395236326 27,995.52 MXN
21032-20031060200199100371704441,547310200M8M828853Tr 16x210786628371 45,807.16 MXN