norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Para la fijación directa de pies articulados con tornillos estándar.

Los pies articulados están formados por una cabeza esférica y un disco. Cada cabeza esférica se puede combinar con cualquier disco.
La altura total del pie articulado se calcula a partir de la altura del hexágono + 22,5 mm
(altura total del pie articulado = L1 + 22,5 mm).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27811 Cabezas esféricas con rosca interior 183 kB

Planos

Cabezas esféricas con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DL1TCADAcc.PrecioPedir
27811-061aceroM67,510 54.60 MXN
27811-062acero inoxidableM67,510 109.76 MXN
27811-081aceroM87,510 54.60 MXN
27811-082acero inoxidableM87,510 109.76 MXN