norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pies regulables ECO están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27832 Husillos roscados para pies regulables ECO de acero o acero inoxidable 164 kB
 Estructura modular de un pie regulable ECO 160 kB

Planos

Husillos roscados para pies regulables ECO de acero o acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1LL1SWCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27832-080251aceroM82529,5133,5 24.92 MXN
27832-080401aceroM84044,5133,5 25.48 MXN
27832-080501aceroM85054,5133,5 26.60 MXN
27832-080701aceroM87074,5133,5 30.52 MXN
27832-080801aceroM88084,5133,5 30.52 MXN
27832-081001aceroM8100104,5133,5 33.04 MXN
27832-081201aceroM8120124,5133,5 34.16 MXN
27832-100251aceroM102530174,7 27.16 MXN
27832-100401aceroM104045174,7 27.72 MXN
27832-100501aceroM105055174,7 29.12 MXN
27832-100701aceroM107075174,7 31.92 MXN
27832-100801aceroM108085174,7 33.04 MXN
27832-101001aceroM10100105174,7 34.72 MXN
27832-101201aceroM10120125174,7 36.96 MXN
27832-120251aceroM122531197,7 27.72 MXN
27832-120401aceroM124046197,7 29.12 MXN
27832-120501aceroM125056197,7 30.52 MXN
27832-120701aceroM127076197,7 34.16 MXN
27832-120801aceroM128086197,7 34.16 MXN
27832-121001aceroM12100106197,7 36.96 MXN
27832-121201aceroM12120126197,7 40.88 MXN
27832-160501aceroM165058,52414,5 60.48 MXN
27832-161001aceroM16100108,52414,5 62.16 MXN
27832-161501aceroM16150158,52414,5 84.84 MXN
27832-080252acero inoxidableM82529,5133,5 50.68 MXN
27832-080402acero inoxidableM84044,5133,5 53.76 MXN
27832-080502acero inoxidableM85054,5133,5 59.36 MXN
27832-080702acero inoxidableM87074,5133,5 69.72 MXN
27832-080802acero inoxidableM88084,5133,5 73.92 MXN
27832-081002acero inoxidableM8100104,5133,5 78.68 MXN
27832-081202acero inoxidableM8120124,5133,5 82.32 MXN
27832-100252acero inoxidableM102530174,7 67.20 MXN
27832-100402acero inoxidableM104045174,7 69.72 MXN
27832-100502acero inoxidableM105055174,7 73.08 MXN
27832-100702acero inoxidableM107075174,7 76.72 MXN
27832-100802acero inoxidableM108085174,7 82.32 MXN
27832-101002acero inoxidableM10100105174,7 85.68 MXN
27832-101202acero inoxidableM10120125174,7 95.48 MXN
27832-120252acero inoxidableM122531197,7 82.88 MXN
27832-120402acero inoxidableM124046197,7 87.64 MXN
27832-120502acero inoxidableM125056197,7 91.00 MXN
27832-120702acero inoxidableM127076197,7 99.68 MXN
27832-120802acero inoxidableM128086197,7 102.76 MXN
27832-121002acero inoxidableM12100106197,7 108.36 MXN
27832-121202acero inoxidableM12120126197,7 117.04 MXN
27832-160502acero inoxidableM165058,52414,5 163.52 MXN
27832-161002acero inoxidableM16100108,52414,5 164.64 MXN
27832-161502acero inoxidableM16150158,52414,5 195.16 MXN