norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de poliamida.
Superficie antideslizante de fieltro punzonado.
Versión:Estructura base negra.Indicación:El ajuste de los pies debe realizarse sin carga.
La capacidad de carga axial estática especificada se refiere a un tornillo de 10 mm, extraído y colocado totalmente plano.
Los tapones de ajuste no son aptos como deslizadores de carga ni tampoco están previstos para las cargas dinámicas.

La forma laminada de la tuerca se puede cerrar o interrumpir.
Aplicación:Los tapones de ajuste se utilizan en los tubos de acero, las cubiertas de tubos o en armazones base de aluminio en la industria y en usos profesionales y domésticos. Especialmente adecuados para suelos duros y sensibles como de piedra o laminado, para evitar rayaduras.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27799-15 Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos 284 kB

Planos (vista completa)

Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos

Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos

Más información

Planos

Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
DD1

D2HH1H2LL1SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
27799-15-0030101529para tubos redondosAredondo30M222555319,729283Ø30x1-1,5 64.40 MXN
27799-15-0030101560para tubos redondosAredondo30M222555319,760283Ø30x1-1,5 71.96 MXN
27799-15-0030152029para tubos redondosAredondo30M22255532729282,5Ø30x1,5-2 78.12 MXN
27799-15-0032152029para tubos redondosAredondo32M222555319,729283Ø32x1,5-2 65.80 MXN
27799-15-0032152060para tubos redondosAredondo32M222555319,760283Ø32x1,5-2 73.08 MXN
27799-15-0035202529para tubos redondosAredondo35M222555329,329283Ø35x2-2,5 68.88 MXN
27799-15-0035202560para tubos redondosAredondo35M222555329,360283Ø35x2-2,5 77.00 MXN
27799-15-0035152029para tubos redondosAredondo35M222555329,329283Ø35x1,5-2 68.88 MXN
27799-15-0035152060para tubos redondosAredondo35M222555329,360283Ø35x1,5-2 77.00 MXN
27799-15-0038152029para tubos redondosAredondo38M222555329,329283Ø38x1,5-2 71.96 MXN
27799-15-0038152060para tubos redondosAredondo38M222555329,360283Ø38x1,5-2 80.08 MXN
27799-15-0040202529para tubos redondosAredondo40M222555329,329283Ø40x2-2,5 73.64 MXN
27799-15-0040202560para tubos redondosAredondo40M222555329,360283Ø40x2-2,5 82.04 MXN
27799-15-0040152029para tubos redondosAredondo40M222555329,329283Ø40x1,5-2 73.36 MXN
27799-15-0040152060para tubos redondosAredondo40M222555329,360283Ø40x1,5-2 81.76 MXN
27799-15-0045152031para tubos redondosAredondo45M302555329,331413Ø45x1,5-2 89.04 MXN
27799-15-0050152031para tubos redondosAredondo50M302555329,331413Ø50x1,5-2 89.04 MXN

Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados

Más información

Planos

Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
AD1

D2HH1H2LL1SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
27799-15-3030101529para tubos cuadradosBCuadrado30M222555319,52928330x30x1-1,5 67.76 MXN
27799-15-3030101560para tubos cuadradosBCuadrado30M222555319,56028330x30x1-1,5 75.60 MXN
27799-15-3030152029para tubos cuadradosBCuadrado30M222555319,52928330x30x1,5-2 66.92 MXN
27799-15-3030152060para tubos cuadradosBCuadrado30M222555319,56028330x30x1,5-2 74.76 MXN
27799-15-3535152029para tubos cuadradosBCuadrado35M222555329,32928335x35x1,5-2 72.80 MXN
27799-15-3535152060para tubos cuadradosBCuadrado35M222555329,36028335x35x1,5-2 81.20 MXN
27799-15-3535202529para tubos cuadradosBCuadrado35M222555329,32928335x35x2-2,5 71.40 MXN
27799-15-3535202560para tubos cuadradosBCuadrado35M222555329,36028335x35x2-2,5 79.80 MXN
27799-15-4040152029para tubos cuadradosBCuadrado40M222555329,32928340x40x1,5-2 79.24 MXN
27799-15-4040152060para tubos cuadradosBCuadrado40M222555329,36028340x40x1,5-2 88.20 MXN
27799-15-4040202529para tubos cuadradosBCuadrado40M222555329,32928340x40x2-2,5 78.68 MXN
27799-15-4040202560para tubos cuadradosBCuadrado40M222555329,36028340x40x2-2,5 87.36 MXN
27799-15-4545152029para tubos cuadradosBCuadrado45M222555329,32928345x45x1,5-2 92.40 MXN
27799-15-5050152031para tubos cuadradosBCuadrado50M302555329,33141350x50x1,5-2 100.52 MXN

Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma C, rectangulares

Más información

Planos

Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma C, rectangulares

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
ABD1

D2HH1H2LL1SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
27799-15-6040152029Para tubos rectangularesCRectangular6040M2225553292928460x40x1,5-2 93.52 MXN
27799-15-6040152060Para tubos rectangularesCRectangular6040M2225553296028460x40x1,5-2 101.08 MXN