|
|
21054Carriles guía revestidos de teflón |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Forma A: Acero para herramientas, dureza del material 58-62 HRC. Las superficies están pulidas finas. Forma B: Acero de corte fácil con revestimiento deslizante de PTFE. El revestimiento deslizante es autolubricante.Indicación de pedido:Para una guía completa con tamaño de carril 6 se necesita una longitud de la guía de 300 mm y una carrera de 100 mm:
2 x 21054-1060300 2 x 21054-2060200
(Indicar también la longitud L p. ej. 300 para L = 300 mm)Indicación:En condiciones de instalación normales, pueden desplazarse en estado lubricado máx. 15 m/min. El valor de fricción puede calcularse según lubricación con 0,04-0,08. La lubricación se realiza con aceites deslizantes convencionales. Las guías longitudinales se utilizan para funciones de movimiento, mecanizado y posicionamiento.Aplicación:- Automoción industrial - Máquinas-herramienta - Máquinas especiales - Dispositivos de herramienta - Aparatos de mediciónRango de temperatura:De -40 °C a +80 °C.Ventajas:- Recorrido sin tirones - Muy buenas propiedades de funcionamiento de emergencia - Alta resistencia al desgaste - Muy buena amortiguación de vibraciones - Insensible a la suciedad, los golpes y los impactosCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | B1 | B2 | C | D1 | D2 | D3 | E | H | K | L | L1 | L2 | F N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21054-1020030 | A | 12 | 7 | 2,5 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 0,5 | 6 | 2,1 | 30 | 7,5 | 1x15 | 120 | | | 1,852.48 MXN | | 21054-2020030 | B | 12 | 7 | 2,5 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 0,5 | 6 | 2,1 | 30 | 7,5 | 1x15 | 120 | | | 2,803.36 MXN | | 21054-1020045 | A | 12 | 7 | 2,5 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 0,5 | 6 | 2,1 | 45 | 7,5 | 2x15 | 180 | | | 2,700.60 MXN | | 21054-2020045 | B | 12 | 7 | 2,5 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 0,5 | 6 | 2,1 | 45 | 7,5 | 2x15 | 180 | | | 3,417.96 MXN | | 21054-1020060 | A | 12 | 7 | 2,5 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 0,5 | 6 | 2,1 | 60 | 7,5 | 3x15 | 240 | | | 3,548.44 MXN | | 21054-2020060 | B | 12 | 7 | 2,5 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 0,5 | 6 | 2,1 | 60 | 7,5 | 3x15 | 240 | | | 4,033.96 MXN | | 21054-1030050 | A | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 50 | 12,5 | 1x25 | 142 | | | 1,114.68 MXN | | 21054-2030050 | B | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 50 | 12,5 | 1x25 | 142 | | | 1,435.84 MXN | | 21054-1030075 | A | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 75 | 12,5 | 2x25 | 213 | | | 1,292.48 MXN | | 21054-2030075 | B | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 75 | 12,5 | 2x25 | 213 | | | 1,771.00 MXN | | 21054-1030100 | A | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 100 | 12,5 | 3x25 | 285 | | | 1,640.80 MXN | | 21054-2030100 | B | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 100 | 12,5 | 3x25 | 285 | | | 2,153.48 MXN | | 21054-1030125 | A | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 125 | 12,5 | 4x25 | 356 | | | 2,037.00 MXN | | 21054-2030125 | B | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 125 | 12,5 | 4x25 | 356 | | | 2,536.52 MXN | | 21054-1030150 | A | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 150 | 12,5 | 5x25 | 427 | | | 2,297.12 MXN | | 21054-2030150 | B | 18 | 9 | 3,5 | 10,8 | M4 | 3,3 | 6 | 0,6 | 8 | 3,1 | 150 | 12,5 | 5x25 | 427 | | | 3,206.56 MXN | | 21054-1060100 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 100 | 25 | 1x50 | 684 | | | 2,112.88 MXN | | 21054-2060100 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 100 | 25 | 1x50 | 684 | | | 2,721.04 MXN | | 21054-1060150 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 150 | 25 | 2x50 | 1026 | | | 2,721.04 MXN | | 21054-2060150 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 150 | 25 | 2x50 | 1026 | | | 3,493.28 MXN | | 21054-1060200 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 200 | 25 | 3x50 | 1368 | | | 3,500.56 MXN | | 21054-2060200 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 200 | 25 | 3x50 | 1368 | | | 4,273.08 MXN | | 21054-1060250 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 250 | 25 | 4x50 | 1710 | | | 4,266.08 MXN | | 21054-2060250 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 250 | 25 | 4x50 | 1710 | | | 5,072.76 MXN | | 21054-1060300 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 300 | 25 | 5x50 | 2052 | | | 5,052.60 MXN | | 21054-2060300 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 300 | 25 | 5x50 | 2052 | | | 5,975.20 MXN | | 21054-1060350 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 350 | 25 | 6x50 | 2394 | | | 6,064.24 MXN | | 21054-2060350 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 350 | 25 | 6x50 | 2394 | | | 7,110.32 MXN | | 21054-1060400 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 400 | 25 | 7X50 | 2736 | | | 6,822.76 MXN | | 21054-2060400 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 400 | 25 | 7X50 | 2736 | | | 8,306.48 MXN | | 21054-1060500 | A | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 500 | 25 | 9x50 | 3420 | | | 8,552.32 MXN | | 21054-2060500 | B | 31 | 16 | 6 | 19,3 | M6 | 5,3 | 10 | 1 | 15 | 5,2 | 500 | 25 | 9x50 | 3420 | | | 11,232.76 MXN | | 21054-1090200 | A | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 200 | 50 | 1x100 | 2390 | | | 4,293.80 MXN | | 21054-2090200 | B | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 200 | 50 | 1x100 | 2390 | | | 4,731.16 MXN | | 21054-1090300 | A | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 300 | 50 | 2x100 | 3586 | | | 5,667.76 MXN | | 21054-2090300 | B | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 300 | 50 | 2x100 | 3586 | | | 6,734.28 MXN | | 21054-1090400 | A | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 400 | 50 | 3x100 | 4781 | | | 7,226.52 MXN | | 21054-2090400 | B | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 400 | 50 | 3x100 | 4781 | | | 9,346.12 MXN | | 21054-1090500 | A | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 500 | 50 | 4x100 | 5976 | | | 8,771.56 MXN | | 21054-2090500 | B | 44 | 23,5 | 9 | 28 | M8 | 6,8 | 11 | 1,2 | 22 | 6,2 | 500 | 50 | 4x100 | 5976 | | | 11,273.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|