norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:EN-GJL-250.
Versión:Acabado natural, pulido.Indicación:Estas guías de carro de precisión se utilizan, por ejemplo, en la construcción de máquinas, construcción de portapiezas y construcción de aparatos de medición, así como en la industria óptica y en mecánica de precisión. En lugar del tornillo de ajuste central "M1" se puede utilizar una palanca de sujeción 06460.
Los valores de carga admisibles indicados (F) están pensados para cargas dinámicas con una vida útil de 1 millón de carreras.
En caso de carga estática, se admite el valor de tabla "F" multiplicado por 10.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.

En la parte superior del carro hay un orificio de centrado adicional en las perforaciones D2 y D3. En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 pueden montarse en el carro de forma precisa otros elementos de conexión.

TI E = número de perforaciones de fijación E/M en la parte interior.
TA E = número de perforaciones de sujeción E/M en la parte exterior.
TI E1 = número de perforaciones de sujeción E1/D1 en la parte interior.

TI E1 = número de perforaciones de fijación E1/D1 en la parte exterior.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21061 Guías de carro de cola de milano con topes finales y perforaciones de posicionamiento 280 kB
 norelem Manual de Instrucciones Guias de Carro 2020 1,3 MB

Planos

Guías de carro de cola de milano con topes finales y perforaciones de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3TI
E
TA
E
TI
E1
TA
E1
CADAcc.PrecioPedir
21061-050080251517,55049,5297M44,38,2-142828--66 8,382.92 MXN
21061-050105251517,55049,5547M44,38,2-142828--68 8,903.44 MXN
21061-050180251517,55049,5777M44,38,2-282828--612 11,382.56 MXN
21061-050205251517,55049,51027M44,38,2282828284-612 12,610.08 MXN
21061-0751053219,5227574,52710M55,310622525504466 10,772.16 MXN
21061-0751303219,5227574,55210M55,3106225255044610 11,249.00 MXN
21061-0751553219,5227574,57710M55,3106225255044610 12,363.12 MXN
21061-0751803219,5227574,57210M55,3106225255044614 14,584.36 MXN
21061-10013540242810099,53210M55,310,2862550504466 13,551.16 MXN
21061-10016040242810099,55710M55,310,2862550504466 14,550.20 MXN
21061-10026040242810099,510810M55,310,28650505046610 19,544.56 MXN
ReferenciaL

L1L2L3PP1ORMM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21061-0500808048405,51,63,215,58-M5M40,020,02110262 8,382.92 MXN
21061-05010510548405,51,63,215,58-M5M40,020,0260262 8,903.44 MXN
21061-050180180100405,51,63,215,58-M5M40,0250,025120494 11,382.56 MXN
21061-050205205100405,51,63,215,58M4M5M40,030,03110494 12,610.08 MXN
21061-07510510575605,52,13,6168M5M5M50,020,022905196 10,772.16 MXN
21061-07513013075605,52,13,6168M5M5M50,0250,0251655196 11,249.00 MXN
21061-07515515575605,52,13,6168M5M5M50,0250,0251105196 12,363.12 MXN
21061-075180180105605,52,13,6168M5M5M50,0250,0251905196 14,584.36 MXN
21061-1001351351008882,13,8168M6M6M60,0250,025590114312 13,551.16 MXN
21061-1001601601008882,13,8168M6M6M60,0250,025350114312 14,550.20 MXN
21061-1002602601498882,13,8168M6M6M60,030,03400236326 19,544.56 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50