norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con perforaciones de posicionamiento
21064

Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:EN-GJL-250.
Versión:Acabado natural, pulido.Indicación:Estas guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos se utilizan en la construcción de máquinas y portapiezas, en la técnica de medición, en instrumentos ópticos y en la mecánica de precisión.

Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
A petición, también se pueden suministrar carros en cruz.

En la parte superior del carro hay un orificio de centrado adicional en las perforaciones D2 y D3. En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 pueden montarse en el carro de forma precisa otros elementos de conexión.

F = capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática.
TI E/E1 = número de perforaciones de sujeción E/E1/M en la parte interior.
TA E/E1 = número de perforaciones de sujeción E/E1/M en la parte exterior.
TI E2 = número de perforaciones de sujeción E2/D1 en la parte interior.

TI E2 = número de perforaciones de sujeción E2/D1 en la parte exterior.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21064 Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con perforaciones de posicionamiento 280 kB
 norelem Manual de Instrucciones Guias de Carro 2020 1,3 MB

Planos

Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con perforaciones de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3TI
E/E1
TA
E/E1
TI
E2
TA
E2
CADAcc.PrecioPedir
21064-0400502013134039,5105M33,36,5301520204466 10,119.48 MXN
21064-04005012013134039,517,55M33,36,5301520204466 10,337.04 MXN
21064-0400652013134039,5255M33,36,5301520206666 12,074.16 MXN
21064-0400802013134039,532,55M33,36,5301520208866 14,115.92 MXN
21064-050055251716,35049,5107M44,38--1428--66 7,123.20 MXN
21064-050080251716,35049,5307M44,38--2828--66 10,070.76 MXN
21064-050105251716,35049,5407M44,38--2828--88 12,332.32 MXN
21064-050155251716,35049,5607M44,38--2828--1212 16,722.44 MXN
21064-060055251716,36059,5107M44,38--1734--66 7,297.36 MXN
21064-060080251716,36059,5307M44,38--3434--66 9,989.28 MXN
21064-060105251716,36059,5407M44,38--3434--66 12,508.72 MXN
21064-060155251716,36059,5607M44,38--3434--1010 17,421.32 MXN
21064-0750803220237574,51510M55,310626225504464 10,249.96 MXN
21064-0751053220237574,52010M55,310626225504466 12,899.88 MXN
21064-0751303220237574,52510M55,310626225504488 15,114.96 MXN
21064-1001104027,52810099,51510M55,310868625504466 14,028.56 MXN
21064-1001604027,52810099,552,510M55,31086865050441212 19,761.84 MXN
21064-1002104027,52810099,58010M55,310868650506688 24,930.92 MXN
21064-1002604027,52810099,510510M55,31086865050461010 30,099.44 MXN
ReferenciaL

L2L3PP1MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21064-04005050333,81,13,4M3M3M30,020,02210143 10,119.48 MXN
21064-040050150333,81,13,4M3M3M30,020,02140132 10,337.04 MXN
21064-04006565343,81,13,4M3M3M30,020,02180143 12,074.16 MXN
21064-04008080343,81,13,4M3M3M30,020,02220355 14,115.92 MXN
21064-05005555405,51,63,2-M3M40,020,02480476 7,123.20 MXN
21064-05008080405,51,63,2-M3M40,020,02410397 10,070.76 MXN
21064-050105105405,51,63,2-M3M40,020,02520101115 12,332.32 MXN
21064-050155155405,51,63,2-M3M40,020,02680231933 16,722.44 MXN
21064-06005555505,51,63,2-M3M40,020,02470486 7,297.36 MXN
21064-06008080505,51,63,2-M3M40,020,023803117 9,989.28 MXN
21064-060105105505,51,63,2-M3M40,020,02530101415 12,508.72 MXN
21064-060155155505,51,63,2-M3M40,020,02690232334 17,421.32 MXN
21064-07508080--2,14,1M5M4-0,020,02650101815 10,249.96 MXN
21064-0751051056062,14,1M5M4M50,020,02720182627 12,899.88 MXN
21064-0751301306062,14,1M5M4M50,020,02850293342 15,114.96 MXN
21064-100110110--2,14,1M6M6M60,020,021740435963 14,028.56 MXN
21064-1001601608882,14,1M6M6M60,020,021190377968 19,761.84 MXN
21064-1002102108682,14,1M6M6M60,030,0314506099105 24,930.92 MXN
21064-1002602608682,14,1M6M6M60,030,03173089119151 30,099.44 MXN