|
|
21010Guías de carro de cola de milano con husillo micrómetro y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aluminio EN AW-6082.Versión:Negro anodizado.Indicación:Estas guías de carro de alta precisión se utilizan, por ejemplo, en la construcción de máquinas, construcción de dispositivos y construcción de aparatos de medición, así como en la industria óptica y en mecánica de precisión. El valor de carga admisible indicado (F) está pensado para cargas estáticas. Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
TI = Número de perforaciones de sujeción E1/E2/MI en la parte interior. TA = Número de perforaciones de sujeción E/E1/MA en la parte exterior.
TM = Número de perforaciones de centrado D1 en la parte interior. TN = Número de perforaciones de centrado D1 en la parte exterior.Ventajas:En todas las perforaciones roscadas hay un orificio de centrado adicional. En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 pueden montarse en el carro de forma precisa otros elementos de conexión. Combinación rápida a posteriori en dirección x-y-z.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | Carrera S | Tl | TA | TM | TN | H | I | K | K1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21010-020030 | 13 | 20 | 19,5 | 4 | M2 | 2,3 | 4,2 | 12 | 6 | - | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8,4 | 9,5 | 7 | | | 6,800.64 MXN | | 21010-020035 | 13 | 20 | 19,5 | 4 | M2 | 2,3 | 4,2 | 12 | 6 | - | 8 | 12 | 15 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8,4 | 9,5 | 7 | | | 6,895.84 MXN | | 21010-020045 | 13 | 20 | 19,5 | 4 | M2 | 2,3 | 4,2 | 12 | 6 | - | 8 | 16 | 25 | 8 | 8 | 2 | 10 | 8 | 8,4 | 9,5 | 7 | | | 6,990.48 MXN | | 21010-030040 | 15 | 30 | 29,5 | 5 | M2,5 | 2,8 | 5,7 | 23 | 8 | 7,5 | 15 | 15 | 10 | 12 | 8 | 4 | 8 | 9,8 | 10,7 | 9,5 | 7 | | | 7,324.52 MXN | | 21010-030045 | 15 | 30 | 29,5 | 5 | M2,5 | 2,8 | 5,7 | 23 | 8 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 12 | 8 | 4 | 8 | 9,8 | 10,7 | 9,5 | 7 | | | 7,418.88 MXN | | 21010-030055 | 15 | 30 | 29,5 | 5 | M2,5 | 2,8 | 5,7 | 23 | 8 | 7,5 | 15 | 15 | 25 | 12 | 8 | 4 | 10 | 9,8 | 10,7 | 9,5 | 7 | | | 7,514.08 MXN | | 21010-050067 | 23 | 50 | 49,5 | 7 | M4 | 4,3 | 8,2 | 38 | 16 | 11 | 28 | 28 | 15 | 12 | 8 | 8 | 8 | 14 | 16,2 | 18 | 14 | | | 7,752.08 MXN | | 21010-050080 | 23 | 50 | 49,5 | 7 | M4 | 4,3 | 8,2 | 38 | 16 | 11 | 28 | 28 | 30 | 12 | 8 | 8 | 8 | 14 | 16,2 | 18 | 14 | | | 7,847.56 MXN | | 21010-050105 | 23 | 50 | 49,5 | 7 | M4 | 4,3 | 8,2 | 38 | 16 | 11 | 28 | 28 | 55 | 12 | 8 | 8 | 10 | 14 | 16,2 | 18 | 14 | | | 7,942.48 MXN | | 21010-080110 | 34 | 80 | 79,5 | 10 | M5 | 5,5 | 9 | 60 | 34 | 13 | 40 | 40 | 30 | 12 | 8 | 8 | 8 | 23 | 22,5 | 26 | 18 | | | 9,797.20 MXN | | 21010-080135 | 34 | 80 | 79,5 | 10 | M5 | 5,5 | 9 | 60 | 34 | 13 | 40 | 40 | 55 | 12 | 8 | 8 | 8 | 23 | 22,5 | 26 | 18 | | | 9,891.84 MXN | | 21010-080160 | 34 | 80 | 79,5 | 10 | M5 | 5,5 | 9 | 60 | 34 | 13 | 40 | 40 | 80 | 12 | 8 | 8 | 10 | 23 | 22,5 | 26 | 18 | | | 9,987.60 MXN | | 21010-080185 | 34 | 80 | 79,5 | 10 | M5 | 5,5 | 9 | 60 | 34 | 13 | 40 | 40 | 105 | 12 | 8 | 8 | 12 | 23 | 22,5 | 26 | 18 | | | 10,034.92 MXN | | 21010-120150 | 45 | 120 | 119 | 10 | M5 | 5,3 | 9,5 | 90 | 40 | 25 | 70 | 35 | 30 | 12 | 8 | 8 | 8 | 30 | 27,5 | 26 | 18 | | | 12,080.32 MXN | | 21010-120175 | 45 | 120 | 119 | 10 | M5 | 5,3 | 9,5 | 90 | 40 | 25 | 70 | 35 | 55 | 12 | 8 | 8 | 12 | 30 | 27,5 | 26 | 18 | | | 12,318.32 MXN | | 21010-120200 | 45 | 120 | 119 | 10 | M5 | 5,3 | 9,5 | 90 | 40 | 25 | 70 | 35 | 80 | 12 | 8 | 8 | 12 | 30 | 27,5 | 26 | 18 | | | 12,793.20 MXN | | 21010-120225 | 45 | 120 | 119 | 10 | M5 | 5,3 | 9,5 | 90 | 40 | 25 | 70 | 35 | 105 | 12 | 8 | 8 | 12 | 30 | 27,5 | 26 | 18 | | | 13,221.32 MXN | |
Referencia | L | L1 | L2 | L3 | L4 | MI | MA | M2 | N | O | Y | Husillo | P | P1 | T1 | T2 | T3 | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21010-020030 | 30 | 19 | 14,8 | 2,7 | 49,1 | M2x3 | M2x3 | M2 | M2,5 | 4 | 5,6 | M5x0,5 | 1,1 | 2,1 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 180 | 0,45 | 2 | 0,3 | | | 6,800.64 MXN | | 21010-020035 | 35 | 19 | 14,8 | 2,7 | 54,1 | M2x3 | M2x3 | M2 | M2,5 | 4 | 5,6 | M5x0,5 | 1,1 | 2,1 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 180 | 0,45 | 2 | 0,3 | | | 6,895.84 MXN | | 21010-020045 | 45 | 19 | 14,8 | 2,7 | 64,1 | M2x3 | M2x3 | M2 | M2,5 | 4 | 5,6 | M5x0,5 | 1,1 | 2,1 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 180 | 0,45 | 2 | 0,3 | | | 6,990.48 MXN | | 21010-030040 | 40 | 28 | 23,5 | 3,2 | 59,1 | M3x4,5 | M3x4,5 | M2,5 | M2,5 | 4 | 7,5 | M5x0,5 | 1,1 | 2,1 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 350 | 1,1 | 4 | 1 | | | 7,324.52 MXN | | 21010-030045 | 45 | 28 | 23,5 | 3,2 | 64,1 | M3x4,5 | M3x4,5 | M2,5 | M2,5 | 4 | 7,5 | M5x0,5 | 1,1 | 2,1 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 350 | 1,1 | 4 | 1 | | | 7,418.88 MXN | | 21010-030055 | 55 | 28 | 23,5 | 3,2 | 74,1 | M3x4,5 | M3x4,5 | M2,5 | M2,5 | 4 | 7,5 | M5x0,5 | 1,1 | 2,1 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 350 | 1,1 | 4 | 1 | | | 7,514.08 MXN | | 21010-050067 | 67 | 48 | 40 | 4,5 | 100,6 | M4x6 | M4x8 | M4 | M4 | 6 | 11,5 | M6x1 | 1,6 | 3 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 540 | 2,5 | 8 | 2,3 | | | 7,752.08 MXN | | 21010-050080 | 80 | 48 | 40 | 4,5 | 113,6 | M4x6 | M4x8 | M4 | M4 | 6 | 11,5 | M6x1 | 1,6 | 3 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 540 | 2,5 | 8 | 2,3 | | | 7,847.56 MXN | | 21010-050105 | 105 | 48 | 40 | 4,5 | 138,6 | M4x6 | M4x8 | M4 | M4 | 6 | 11,5 | M6x1 | 1,6 | 3 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 540 | 2,5 | 8 | 2,3 | | | 7,942.48 MXN | | 21010-080110 | 110 | 78 | 68 | 6 | 152,1 | M5x7,5 | M5x10 | M5 | M5 | 8 | 17 | M08x1 | 2,1 | 3,7 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 750 | 8 | 22 | 7 | | | 9,797.20 MXN | | 21010-080135 | 135 | 78 | 68 | 6 | 177,1 | M5x7,5 | M5x10 | M5 | M5 | 8 | 17 | M08x1 | 2,1 | 3,7 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 750 | 8 | 22 | 7 | | | 9,891.84 MXN | | 21010-080160 | 160 | 78 | 68 | 6 | 202,1 | M5x7,5 | M5x10 | M5 | M5 | 8 | 17 | M08x1 | 2,1 | 3,7 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 750 | 8 | 22 | 7 | | | 9,987.60 MXN | | 21010-080185 | 185 | 78 | 68 | 6 | 227,1 | M5x7,5 | M5x10 | M5 | M5 | 8 | 17 | M08x1 | 2,1 | 3,7 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 750 | 8 | 22 | 7 | | | 10,034.92 MXN | | 21010-120150 | 150 | 119 | 106 | 7 | 196,1 | M5x10 | M5x10 | M6 | M5 | 12 | 20 | M10x1 | 2,1 | 5,5 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 1500 | 30 | 45 | 18 | | | 12,080.32 MXN | | 21010-120175 | 175 | 119 | 106 | 7 | 221,1 | M5x10 | M5x10 | M6 | M5 | 12 | 20 | M10x1 | 2,1 | 5,5 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 1500 | 30 | 45 | 18 | | | 12,318.32 MXN | | 21010-120200 | 200 | 119 | 106 | 7 | 246,1 | M5x10 | M5x10 | M6 | M5 | 12 | 20 | M10x1 | 2,1 | 5,5 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 1500 | 30 | 45 | 18 | | | 12,793.20 MXN | | 21010-120225 | 225 | 119 | 106 | 7 | 271,1 | M5x10 | M5x10 | M6 | M5 | 12 | 20 | M10x1 | 2,1 | 5,5 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 1500 | 30 | 45 | 18 | | | 13,221.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|