|
|
21068Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:EN-GJL-250. Versión:Acabado natural, pulido.Indicación:Estas guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos se utilizan en la construcción de máquinas y portapiezas, en la técnica de medición, en instrumentos ópticos y en la mecánica de precisión.
Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras. Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
En la parte superior del carro hay un orificio de centrado adicional en las perforaciones D2 y D3. En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 pueden montarse en el carro de forma precisa otros elementos de conexión.
F = capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática. TI E/E1 = número de perforaciones de sujeción E/E1/M en la parte interior. TA E/E1 = número de perforaciones de sujeción E/E1/M en la parte exterior. TI E4 = número de perforaciones de sujeción E4/D1 en la parte interior.
TI E2 = número de perforaciones de sujeción E2/D1 en la parte exterior.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | A1 | A2 | B | B1 | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | TI E/E1 | TA E/E1 | TA E4 | TA E2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21068-040065 | 20 | 13 | 13 | 40 | 39,5 | 15 | 5 | M3 | 3,3 | 6,5 | 30 | 15 | 20 | 20 | 20 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | 13,955.48 MXN | | 21068-040080 | 20 | 13 | 13 | 40 | 39,5 | 30 | 5 | M3 | 3,3 | 6,5 | 30 | 15 | 20 | 20 | 20 | 4 | 8 | 6 | 6 | | | 16,793.28 MXN | | 21068-050105 | 25 | 17 | 16,3 | 50 | 49,5 | 20 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 28 | 28 | 28 | - | - | 6 | 8 | | | 13,724.76 MXN | | 21068-050130 | 25 | 17 | 16,3 | 50 | 49,5 | 45 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 28 | 28 | 28 | - | - | 6 | 10 | | | 20,060.04 MXN | | 21068-060080 | 25 | 17 | 16,3 | 60 | 59,5 | 20 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 17 | 34 | 34 | - | - | 6 | 6 | | | 13,968.64 MXN | | 21068-060180 | 25 | 17 | 16,3 | 60 | 59,5 | 70 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 34 | 34 | 34 | - | - | 6 | 10 | | | 18,068.12 MXN | | 21068-100260 | 40 | 27,5 | 28 | 100 | 99,5 | 95 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 86 | 86 | 50 | 50 | 50 | 4 | 6 | 6 | 10 | | | 28,622.44 MXN | |
Referencia | L | L1 | L2 | L3 | P | P1 | O | R | M | M1 | M2 | T1 | T2 | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21068-040065 | 65 | 50 | 33 | 3,8 | 1,1 | 3,4 | 12 | 5 | M3 | M3 | M3 | 0,02 | 0,02 | 120 | 1 | 4 | 3 | | | 13,955.48 MXN | | 21068-040080 | 80 | 50 | 33 | 3,8 | 1,1 | 3,4 | 12 | 5 | M3 | M3 | M3 | 0,02 | 0,02 | 80 | 3 | 5 | 5 | | | 16,793.28 MXN | | 21068-050105 | 105 | 80 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 15,5 | 8 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 520 | 10 | 11 | 15 | | | 13,724.76 MXN | | 21068-050130 | 130 | 80 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 15,5 | 8 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 263 | 23 | 19 | 33 | | | 20,060.04 MXN | | 21068-060080 | 80 | 55 | 50 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 15,5 | 8 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 265 | 3 | 11 | 7 | | | 13,968.64 MXN | | 21068-060180 | 180 | 105 | 50 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 15,5 | 8 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 305 | 23 | 23 | 34 | | | 18,068.12 MXN | | 21068-100260 | 260 | 160 | 86 | 8 | 2,1 | 4,1 | 16 | 8 | M6 | M6 | M6 | 0,03 | 0,03 | 1050 | 89 | 119 | 151 | | | 28,622.44 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|