norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónInformación general:

Los aparatos adecuados facilitan el trabajo y propician el manejo correcto de los productos LOCTITE.

Bomba manual peristáltica LOCTITE, 97990-9700100
Esta bomba manual es un valioso y preciso aparato de dosificación manual que se enrosca en envases de 50 ml o 250 ml.
Con este sistema manual se pueden aplicar dispositivos de retención de tornillos LOCTITE y productos de ensamblaje LOCTITE de 0,01 a 0,4 ml con viscosidades de hasta 30000 m Pa · s. El sistema funciona desde cualquier posición, no gotea y optimiza el consumo de producto. Además, no necesita limpieza ni conexión para electricidad o aire comprimido.

Pistola de cartucho Teroson, 97990-9150310
Para alojar cartuchos estándar con una capacidad de 150/310 ml.
Ejecución resistente para un uso periódico.

DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97990 Dosificadores 119 kB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDenominación
del artículo
CADAcc.PrecioPedir
97990-9700100Bomba de mano peristáltica 5,731.35 MXN
97990-9150310Pistola teroson 1,666.04 MXN