La empaquetadura roscada líquida sustituye el cáñamo, pastas y cintas de PTFE .
Las piezas se pueden reajustar inmediatamente después del ensamblado.
Empaquetadura roscada líquida LOCTITE para tubos, 97990-511....
Este producto se utiliza para asegurar y sellar roscas de tubo y piezas de conexión metálicas. Se endurece rápidamente sin aire entre superficies metálicas muy juntas.
Resistente a temperaturas entre -55 °C y +150 °C.
Autorizaciones:
Homologación de DVGW (EN 751-1): NG-5146CQ0312
Empaquetadura roscada líquida LOCTITE para tubos, de baja resistencia, 97990-577....
Este producto se utiliza para asegurar y sellar roscas de tubo y piezas de conexión metálicas. Se presta especialmente para usos con piezas de acero inoxidable, sin que haga falta activar las superficies. Se endurece sin aire entre superficies metálicas muy juntas, impidiendo que la pieza se afloje sola y las fugas por impactos y vibraciones.
Resistente a temperaturas entre -55 °C y +150 °C.
Autorizaciones:
P1 N° de reg. NSF.: 123001
Homologación de DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0621
Homologación de WRAS (BS 6920): 0711506
Sellante para roscas de plástico LOCTITE, 97990-5331100
El producto está recomendado para sellar uniones de roscas de plástico de tubos sintéticos para agua fría y caliente. Se endurece a temperatura ambiente por efecto de la humedad del aire, hermetizando con elasticidad permanente frente al agua fría y caliente .
Resistente a temperaturas entre -55 °C y +150 °C.
Autorizaciones:
Homologación de WRAS (BS 6920) para agua potable: 0706521
Homologación de DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0618 P1
N° de reg. NSF.: 123620