norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:* Tiempo de formación de la película.Tener en cuenta:Las hojas de datos de seguridad (véase Descargas) se pueden encontrar oficialmente y en varios idiomas en la web bajo el término de búsqueda: «Henkel Documents».Información general:

Para adhesiones de elasticidad permanente con efecto sellante simultáneo contra el agua, el polvo, etc..

Pegamento y sellador LOCTITE de elasticidad permanente, 97990-5366310
Transparente y pastoso. Se utiliza especialmente como pegamento para obtener un sellado, adherencia y protección óptimos. Entre sus aplicaciones típicas se encuentran el sellado de ventanillas en trenes, estanqueizar fuentes de calor (como hornos, intercambiadores de calor, tuberías de vapor o calentadores de agua), la protección y aislamiento de armarios de distribución y para adherir siliconas de caucho (HCR). También se emplea en el área de mantenimiento preventivo y proactivo.
Resistente a temperaturas entre -50 °C y +200 °C.

Pegamento y sellador LOCTITE de elasticidad permanente y de color negro, 97990-5368310
Negro, pastoso. Se utiliza sobre todo para sellar y estanqueizar. Pero también se presta para adherir y para aplicaciones de altas temperaturas. Se emplea sobre todo en distintos sectores industriales, como en el de los electrodomésticos y en la industria de automoción y aeronáutica.
Resistente a temperaturas entre -50 °C y +200 °C.

Selección/filtro de artículos

Referencia

EnvaseN.º de identificación
interno
Sistema de
endurecimiento
Firmeza
min
Resistencia a
la extensión
N/mm²
Alargamiento
de rotura %
Dureza
Shore
CADAcc.PrecioPedir
97990-5366310cartucho de 310 ml5366humedad del aire5*253025A 895.72 MXN
97990-5368310cartucho de 310 ml5368humedad del aire5*243526A 831.04 MXN