norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Producto para retener tornillos LOCTITE
97990

Producto para retener tornillos LOCTITE

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:El dispositivo para retener tornillos LOCTITE de resistencia media, 97990-243... cuenta con la recomendación KTW de la Oficina federal de sanidad en el área de juntas D2 debido a la comprobación realizada por el Instituto de investigación DVGW: adecuado para el ámbito alimentario y de agua potable.

* Valores para el par inicial de arranque según ISO 10964.
Tener en cuenta:Las hojas de datos de seguridad (véase Descargas) se pueden encontrar oficialmente y en varios idiomas en la web bajo el término de búsqueda: «Henkel Documents».Información general:

Aplicación en todas las uniones por tornillos. Se aplica en estado líquido y se endurece en la rosca tras el enroscado con ausencia de aire y mediante el contacto con metal.

Producto para retener tornillos LOCTITE de baja resistencia, 97990-222...
Para asegurar tornillos de ajuste y regulación hasta un tamaño de rosca M36. Incluso las piezas con una alta relación longitud-diámetro se pueden volver a desmontar. Evita la corrosión. Buena resistencia a las vibraciones. Facilidad de desmontaje y ajuste.
Resistente a la temperatura de -55 °C a +150 °C.

Producto para retener tornillos LOCTITE de resistencia media, 97990-243...
Como seguro y junta para conexiones roscadas, tamaño de rosca hasta M36. También se endurece sobre superficies ligeramente lubricadas. Evita el soltado por vibraciones. Desmontable con una herramienta normal.
Resistente a la temperatura de -55 °C a +180 °C. Recomendación KTW.

Producto para retener tornillos LOCTITE, resistente a altas temperaturas, 97990-2720050
Para asegurar firmemente conexiones roscadas para tamaños de rosca hasta M36. Resistente a altas temperaturas hasta 200 °C. Se aplica cómodamente gracias a su componente tixotrópico.
Resistente a la temperatura de -55 °C a +200 °C.

Producto para retener tornillos LOCTITE capilar, 97990-290...
Asegura y sella gracias a su efecto capilar en aplicaciones posteriores, por ej. en roscas que ya se han tensado o en caso de porosidad y fisuras. Protege los tornillos premontados contra vibraciones y pérdidas de sujeción. Para conexiones hasta M8.
Resistente a la temperatura de -55 °C a +150 °C.

Producto para retener tornillos LOCTITE de alta resistencia, 97990-2701...
Como seguro y junta de alta resistencia para conexiones roscadas hasta M20 que normalmente ya no se van a aflojar. Evita el soltado por vibraciones bajo cargas dinámicas elevadas. El producto también es adecuado para conexiones de ensamblado de alta resistencia. Solo se puede desmontar tras calentarse a 300 °C.
Resistente a la temperatura de -55 °C a +150 °C.

Selección/filtro de artículos

Referencia

EnvaseN.º de identificación
interno
Sistema de
endurecimiento
Viscosidad
m Pa · s
Firmeza
min
Dureza
final
h
Par inicial
de arranque
Nm
Tamaño de
la rosca
CADAcc.PrecioPedir
97990-2220010botella de 10 ml222anaeróbico900-150015126≤M36
97990-2220050botella de 50 ml222anaeróbico900-150015126≤M36
97990-2430010botella de 10 ml243anaeróbico1300-3000101226≤M36
97990-2430050botella de 50 ml243anaeróbico1300-3000101226≤M36
97990-2720050botella de 50 ml272anaeróbico4000-15000401223≤M36 2,083.52 MXN
97990-2900010botella de 10 ml290anaeróbico20-55201210M6
97990-2900050botella de 50 ml290anaeróbico20-55201210M6
97990-2701010botella de 10 ml2701anaeróbico500-900101238≤M20
97990-2701050botella de 50 ml2701anaeróbico500-900101238≤M20