norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:* Tiempo de formación de la película.Tener en cuenta:Las hojas de datos de seguridad (véase Descargas) se pueden encontrar oficialmente y en varios idiomas en la web bajo el término de búsqueda: «Henkel Documents».Información general:

La capacidad de adaptación de los sellantes de superficie líquidos o pastosos resuelve prácticamente cualquier problema de sellado.

Sellante de superficies LOCTITE de baja resistencia, 97990-573....
Resistente contra la mayoría de los aceites lubricantes, aceites hidráulicos, gasolina, gasóleo y agua. Para sellar conexiones muy juntas entre superficies metálicas rígidas de sellado y bridas. El producto se endurece sin aire entre superficies metálicas muy juntas. Un campo típico de aplicación es la creación de sellos líquidos en uniones de bridas con rigidez torsional.
Resistente a temperaturas entre -55 °C y +150 °C.

Sellante de superficies LOCTITE, desmontable, 97990-5203300
Para sellar uniones muy juntas entre superficies metálicas rígidas de sellado y bridas.  El producto se endurece rápidamentes sin aire entre superficies metálicas muy juntas. Inmediatamente después del montaje de la brida es hermético con presiones bajas. Es muy fácil de desmontar, se desprende como una película. Un campo típico de aplicación es la creación de sellos líquidos en uniones de bridas con rigidez torsional, por ej. en la carcasa del engranaje o el motor.
Resistente a temperaturas entre -55 °C y +150 °C.

Sellante de superficies LOCTITE de elasticidad permanente, 97900-5910300
Sellador de superficies de baja resistencia para bridas flexibles. Para combinaciones de plástico con plástico y de metal con plástico. Buena resistencia frente a los aceites y los movimientos relativos. Su aplicaciones más típicas son, por ejemplo, la hermetización de bridas de piezas de chapa estampada (tapas de la carcasa de control y cárteres de aceite).
Resistente a temperaturas entre -55 °C y +200 °C.

Selección/filtro de artículos

Referencia

EnvaseN.º de identificación
interno
Sistema de
endurecimiento
Viscosidad
m Pa · s
Firmeza

Resistencia a la
tracción y al
cizallamiento N/mm²
Hueco
de adhesión
mm
CADAcc.PrecioPedir
97990-5730050botella de 50 ml573anaeróbico13500-330009 h1,3≤0,1 1,447.81 MXN
97990-5730250tubo de 250 ml573anaeróbico13500-330009 h1,3≤0,1
97990-5731000lata de 1000 ml573anaeróbico13500-330009 h1,3≤0,1
97990-5203300cartucho de 300 ml5203anaeróbico50000-10000010 mín*1≤0,125
97990-5910300cartucho de 300 ml5910humedad del airepastoso40 mín1,2>0,3