|
|
06287 inchVolantes de disco con empuñadura giratoria, pulgadas |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Cubo de acero niquelado o acero inoxidable 1.4305 con acabado natural.
Empuñadura giratoria, partes de acero niquelado o acero inoxidable 1.4305 con acabado natural. Versión:Con un brillo intenso.Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión D2 está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.A petición:Otros agujeros de referencia.Indicación sobre el dibujo:Forma D: preperforada Forma E: con agujero de referencia Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Volantes de disco con empuñadura giratoria, forma E, con agujero de referencia, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material de piezas de acero | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06287-1100XCM | E | con agujero de referencia | acero | 100 | 0,25 | 22 | 20 | 79 | M6 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 780.36 MXN | | 06287-1125XCO | E | con agujero de referencia | acero | 125 | 0,375 | 26 | 21 | 101 | M6 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 976.92 MXN | | 06287-1140XCP | E | con agujero de referencia | acero | 140 | 0,5 | 30 | 25 | 110 | M8 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 1,125.60 MXN | | 06287-1160XCQ | E | con agujero de referencia | acero | 160 | 0,625 | 33 | 30 | 128 | M8 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 1,455.44 MXN | | 06287-1160XCR | E | con agujero de referencia | acero | 160 | 0,75 | 33 | 30 | 128 | M8 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 1,455.44 MXN | |
|
Volantes de disco con empuñadura giratoria, partes de acero inoxidable, forma E, con agujero de referencia, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material de piezas de acero | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06287-3100XCM | E | con agujero de referencia | acero inoxidable 1.4305 | 100 | 0,25 | 22 | 20 | 79 | M6 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 1,505.56 MXN | | 06287-3125XCO | E | con agujero de referencia | acero inoxidable 1.4305 | 125 | 0,375 | 26 | 21 | 101 | M6 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 1,656.76 MXN | | 06287-3140XCP | E | con agujero de referencia | acero inoxidable 1.4305 | 140 | 0,5 | 30 | 25 | 110 | M8 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 1,848.56 MXN | | 06287-3160XCQ | E | con agujero de referencia | acero inoxidable 1.4305 | 160 | 0,625 | 33 | 30 | 128 | M8 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 2,113.72 MXN | | 06287-3160XCR | E | con agujero de referencia | acero inoxidable 1.4305 | 160 | 0,75 | 33 | 30 | 128 | M8 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 2,113.72 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|