|
|
06461-10Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar el poder de sujeción hasta el 75% en comparación con las palancas de sujeción estándar.
Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la palanca de sujeción apretada se requiere también menos fuerza de la mano.
La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.
La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.
La estructura modular permite suministrar numerosos modelos especiales.Material:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Partes de acero con acabado natural. Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.Indicación:Colores suministrados de serie: naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada.Modo de accionamiento:Cuando no está accionada, la empuñadura encaja en el inserto roscado mediante una corona dentada. Al elevar la empuñadura se puede cambiar su posición y luego se encaja de nuevo en la corona dentada mediante la fuerza de resorte.Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Montaje:La profundidad de enroscado debe tener como mín. 2 x el diámetro de rosca y la rosca debería estar ligeramente lubricada al instalar.Ventajas:Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete. Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad. La superficie de apoyo fija protege el componente.A petición:Otros colores y longitudes de rosca.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06461-10-2082X10 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 | | | 651.60 MXN | | 06461-10-2082X20 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 | | | 651.60 MXN | | 06461-10-2082X30 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 | | | 651.60 MXN | | 06461-10-2082X40 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 | | | 662.40 MXN | | 06461-10-3102X15 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 | | | 679.68 MXN | | 06461-10-3102X30 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 | | | 679.68 MXN | | 06461-10-3102X40 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 | | | 691.92 MXN | | 06461-10-3102X50 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 | | | 691.92 MXN | | 06461-10-4102X20 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 | | | 734.64 MXN | | 06461-10-4102X30 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 | | | 734.64 MXN | | 06461-10-4102X40 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 | | | 764.16 MXN | | 06461-10-4102X50 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 | | | 764.16 MXN | | 06461-10-5122X20 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 | | | 844.80 MXN | | 06461-10-5122X30 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 | | | 844.80 MXN | | 06461-10-5122X40 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 | | | 891.84 MXN | | 06461-10-5122X50 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 | | | 891.84 MXN | | 06461-10-20827X10 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 | | | 651.60 MXN | | 06461-10-20827X20 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 | | | 651.60 MXN | | 06461-10-20827X30 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 | | | 651.60 MXN | | 06461-10-20827X40 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 | | | 662.40 MXN | | 06461-10-31027X15 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 | | | 679.68 MXN | | 06461-10-31027X30 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 | | | 679.68 MXN | | 06461-10-31027X40 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 | | | 691.92 MXN | | 06461-10-31027X50 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 | | | 691.92 MXN | | 06461-10-41027X20 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 | | | 734.64 MXN | | 06461-10-41027X30 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 | | | 734.64 MXN | | 06461-10-41027X40 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 | | | 764.16 MXN | | 06461-10-41027X50 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 | | | 764.16 MXN | | 06461-10-51227X20 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 | | | 844.80 MXN | | 06461-10-51227X30 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 | | | 844.80 MXN | | 06461-10-51227X40 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 | | | 891.84 MXN | | 06461-10-51227X50 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto con plástico | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 | | | 891.84 MXN | | 06461-10-2083X10 | plata metalizada | recubierto con plástico | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 | | | 651.60 MXN | | 06461-10-2083X20 | plata metalizada | recubierto con plástico | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 | | | 651.60 MXN | | 06461-10-2083X30 | plata metalizada | recubierto con plástico | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 | | | 651.60 MXN | | 06461-10-2083X40 | plata metalizada | recubierto con plástico | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 | | | 662.40 MXN | | 06461-10-3103X15 | plata metalizada | recubierto con plástico | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 | | | 679.68 MXN | | 06461-10-3103X30 | plata metalizada | recubierto con plástico | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 | | | 679.68 MXN | | 06461-10-3103X40 | plata metalizada | recubierto con plástico | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 | | | 691.92 MXN | | 06461-10-3103X50 | plata metalizada | recubierto con plástico | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 | | | 691.92 MXN | | 06461-10-4103X20 | plata metalizada | recubierto con plástico | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 | | | 734.64 MXN | | 06461-10-4103X30 | plata metalizada | recubierto con plástico | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 | | | 734.64 MXN | | 06461-10-4103X40 | plata metalizada | recubierto con plástico | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 | | | 764.16 MXN | | 06461-10-4103X50 | plata metalizada | recubierto con plástico | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 | | | 764.16 MXN | | 06461-10-5123X20 | plata metalizada | recubierto con plástico | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 | | | 844.80 MXN | | 06461-10-5123X30 | plata metalizada | recubierto con plástico | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 | | | 844.80 MXN | | 06461-10-5123X40 | plata metalizada | recubierto con plástico | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 | | | 891.84 MXN | | 06461-10-5123X50 | plata metalizada | recubierto con plástico | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 | | | 891.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|