norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición inyectada de cinc.Versión:Niquelado.Indicación:La base de cierre puede estar atornillada o remachada al bastidor.
Accesorios:Cierres de cuarto de vuelta 05592-50.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05592-52 Bases de cierre para cierres de cuarto de vuelta 381 kB

Planos

Bases de cierre para cierres de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónPara número de artículoCADAcc.PrecioPedir
05592-52-06Base de cierre05592-50 32.50 MXN